Your dashboard services.
Register to access all tools.

BUStector

  • 用于KNX / EIB总线的电涌保护器
  • KNX / EIB总线的端子设计,节省空间
  • 具有EIBA认证

Details

BUStector保护的KNX供电单元,安装在总线终端接线槽内。
lorem ipsum
BUStector保护的KNX供电单元,安装在接线盒的总线终端上。
lorem ipsum

BT

带有总线端子的电涌保护器,适用于KNX / EIB系统。具有EIBA认证。

1 Product

Part No. 925001 BT 24

GTIN 4013364047365, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 10.10 g, PU: 1.00


Images

Additional information

BT 24 带总线端子的电涌保护器
BUStector电涌保护器
依据EN 61643-21,2级SPD,
适用于KNX / EIB系统,
带有总线端子,
具有EIBA认证
直流最大持续工作电压: 45 V
C2 每线标称放电电流 (8/20 μs): 5 kA

制造商: DEHN
型号: BT 24
货号: 925001
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD分类 B
直流最大持续工作电压 (UC ) 45 V
标称电流 (IL ) 6 A
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) 1 kA
C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 5 kA
截止频率 (线-线) (fG ) 70 MHz
认证 EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95

Product 925001 was added to Notepad.

Product 925001 was added to the cart.


back to top