DEHNpatch – 用于网络端口及以太网应用的电涌保护器
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46527724/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46527724/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
- 网络接口电涌保护
- 可达10 Gbit/s (满足 Class EA / 500 MHz)
- 符合CAT 6A信道要求的跳线电涌保护
- IP66产品用于室外应用保护
- PoE供电,符合IEEE 802.3(兼容 PoE++ / 4PPoE)
- 便于改造现有系统
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46527727/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46527727/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46527725/HDVORSCHAU/929121_Kat1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46527725/HDVORSCHAU/929121_Kat1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46527726/HDVORSCHAU/929100a22_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46527726/HDVORSCHAU/929100a22_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46527728/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46527728/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
Part No. 929221 DPA CLE IP66
GTIN 4013364342866, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 745.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (PoE) (线对-线对) (Uc ) | 60 V |
标称电流 (IL ) | 1 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 0.8 kA |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 4 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (线-PG) (In ) | 10 kA |
截止频率 (fG ) | 250 MHz |
防护等级 (带连接线缆) | IP 66 |
接线方式 (入/出) | RJ45 插座 / RJ45 插座 |
认证 | UL 497B, CSA |
Part No. 929100 DPA M CAT6 RJ45S 48
GTIN 4013364102170, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 244.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (Uc ) | 48 V |
直流最大持续工作电压 (PoE) (线对-线对) (Uc ) | 57 V |
标称电流 (IL ) | 1 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (线-PG) (In ) | 10 kA |
截止频率 (fG ) | 250 MHz |
接线方式 (入/出) | RJ45 连接线 / RJ45 连接线 |
DEHNpatch Class EA (新)
节省空间的,通用复合型雷电流与电涌保护器,采用RJ45连接技术,宽度19mm,集成状态指示功能,易于维护。用于保护工业以太网,数据服务器,IP摄像机系统,满足PoE供电 (IEEE 802.3 兼容 4PPoE)及与之相似的符合Class EA类要求,并可满足高达500 MHz的结构化布线系统,以及基于一般以太网接口各种应用。使用气体放电管保护所有线对。带RJ45插座,用于DIN轨安装。通过强大的气体放电管和信号芯线及线对间的二极管保护所有线对。 全屏蔽适配器设计,带有 RJ45 插座,用于 DIN 导轨安装。 外壳上有额外的螺钉连接,可用于的接地等电位连接。
1 Product
Part No. 929161 DPA CL8 EA 4PPOE
GTIN 4013364472921, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 188.70 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | L |
直流最大持续工作电压 (Uc ) | 3.3 V |
直流最大持续工作电压 (PoE) (线对-线对) (Uc ) | 58 V |
标称电流 (IL ) | 1.5 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 0.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (线-PG) (In ) | 10 kA |
截止频率 (fG ) | 500 MHz |
接线方式 (入/出) | RJ45 插座 / RJ45 插座 |
认证 | GHMT, UL 497B |
Part No. 929121 DPA M CLE RJ45B 48
GTIN 4013364118935, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (Uc ) | 48 V |
直流最大持续工作电压 (PoE) (线对-线对) (Uc ) | 57 V |
标称电流 (IL ) | 1 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 0.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (线-PG) (In ) | 10 kA |
截止频率 (fG ) | 250 MHz |
接线方式 (入/出) | RJ45 插座 / RJ45 插座 |
认证 | CSA, UL 497B |
Part No. 929166 DPA C8 D 4PPOE
GTIN 4013364472914, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 178.25 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | A |
直流最大持续工作电压 (Uc ) | 3.3 V |
直流最大持续工作电压 (PoE) (线对-线对) (Uc ) | 58 V |
标称电流 (IL ) | 1.5 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 0.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (线-PG) (In ) | 10 kA |
截止频率 (fG ) | 100 MHz |
接线方式 (入/出) | RJ45 插座 / RJ45 插座 |
认证 | UL 497B |
Part No. 929126 DPA M CLD RJ45B 48
GTIN 4013364242258, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 102.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | U |
直流最大持续工作电压 (Uc ) | 48 V |
直流最大持续工作电压 (PoE) (线对-线对) (Uc ) | 57 V |
标称电流 (IL ) | 1 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 0.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (线-PG) (In ) | 10 kA |
截止频率 (fG ) | 100 MHz |
接线方式 (入/出) | RJ45 插座 / RJ45 插座 |
认证 | UL 497B |