Part No. 920300 BXT BAS
GTIN 4013364109179, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 46.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
单股线截面积 | 0.08-4 mm2 |
软线截面积 | 0.08-2.5 mm2 |
扭矩(端子) | 0.4 Nm |
接地方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
认证 | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC *) |
*) 仅与已认证SPD模块一起使用 |
Part No. 926304 BSP BAS 4
GTIN 4013364157125, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 54.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
单股线截面积 | 0.08-4 mm2 |
软线截面积 | 0.08-2.5 mm2 |
扭矩(端子) | 0.4 Nm |
接地方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
认证 | UL 497B, CSA *) |
*) 仅用于连接认证过的保护模块 |
Part No. 926302 BSP BAS 2
GTIN 6942299500332, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
单股线截面积 | 0.08-4 mm2 |
软线截面积 | 0.08-2.5 mm2 |
扭矩(端子) | 0.4 Nm |
接地方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |