DEHNbloc Maxi 440 / 760
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44306998/HDVORSCHAU/961145a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44306998/HDVORSCHAU/961145a1_16-9.jpg)
- 火花间隙型雷电流保护器
- 密闭、无外喷气体的火花间隙
- 通过“RADAX-Flow”技术,实现了强大的续流抑制及续流遮断能力
- 与电涌保护器DEHNguard能量协调,无需连接额外线缆
- 工作状态/故障以绿-红标记在监视窗口中指示
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44306999/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44306999/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
Part No. 961140 DBM 1 440
GTIN 4013364116269, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 592.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD依据EN 61643-11/...IEC 61643-11 | 1级 / I级 |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 440 V |
雷电冲击电流(10/350 μs) (Iimp ) | 35 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 2.5 kV |
IK = 50 kArms (ta ≤0.2 s)时,最大后备熔丝 (L) | 500 A gG |
IK = 50 kArms (ta ≤ 5 s)时,最大后备熔丝 (L) | 250 A gG |
认证 | UL, CSA |
Part No. 961145 DBM 1 440 FM
GTIN 4013364116276, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 601.60 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD依据EN 61643-11/...IEC 61643-11 | 1级 / I级 |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 440 V |
雷电冲击电流(10/350 μs) (Iimp ) | 35 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 2.5 kV |
IK = 50 kArms (ta ≤0.2 s)时,最大后备熔丝 (L) | 500 A gG |
IK = 50 kArms (ta ≤ 5 s)时,最大后备熔丝 (L) | 250 A gG |
认证 | UL, CSA |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
Part No. 961175 DBM 1 760 FM
GTIN 4013364116283, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 589.80 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD依据EN 61643-11/...IEC 61643-11 | 1级 / I级 |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 760 V |
雷电冲击电流(10/350 μs) (Iimp ) | 25 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 4 kV |
IK = 25 kArms (ta ≤5 s)时,最大后备熔丝 (L) | 250 A gG |
认证 | UL, CSA |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |