GTIN 6942299503319, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 32.00 g, PU: 1.00 件
Additional information
Technical data
SPD分类 | Q |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
C2 总标称放电电流 (8/20 µs) (Itotal ) | 20 kA |
每线串联阻抗 | 0 ohms |
SPD分类 | Q |
标称电压 (UN ) | 24 V |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
标称电流 (45 °C) (IL ) | 2.0 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 µs) (Itotal ) | 20 kA |
C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 µs) (线-线) (In ) | 0.3 kA |
每线电压保护水平 In C2 (UP ) | ≤ 600 V |
电压保护水平 In C2 (线-线) (UP ) | ≤ 50 V |
每线串联阻抗 | 0 ohms |
工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
防护等级 (SPD模块插入后) | IP 20 |
安装方式 | 底座 BXT BAS / BSP BAS 2 / BSP BAS 4 |
接地方式 | 底座 BXT BAS / BSP BAS 2 / BSP BAS 4 |
外壳材质 | 聚酰胺 PA 6.6 |
颜色 | 黄色 |
测试标准 | IEC 61643-21 |