EXFS 100 / EXFS 100 KU
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45780067/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45780067/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
- 用于雷击时装置的功能性绝缘部件的间接连接/接地
- 依据IEC 62305,用于危险区域防雷等电位连接
- 用于桥接阴极保护管段的绝缘接头/绝缘法兰等
- 安全应用于防爆1区(气体)或21区(粉尘)
- 低点火电压
- 高交流电流的耐受能力
- 认证符合 ATEX 指令 2014/34/EU, IECEx,UL 以及 Inmetro
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45780068/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45780068/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45780070/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45780070/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45780069/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45780069/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
Part No. 923100 EXFS 100
GTIN 4013364108325, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 308.80 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
绝缘火花间隙,依据 EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | 是 |
雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 100 kA |
雷电承载能力分类 | H |
额定冲击点火电压 (Ur imp ) | ≤ 1.25 kV |
防护等级 | IP 67 |
认证 | UL, Inmetro |
ATEX 认证 | DEKRA 11ATEX0178 X |
防爆标识,依据 EN 60079-0 和 EN 60079-1: 气体 | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
防爆标识,依据 EN 60079-0 和 EN 60079-31: 粉尘 | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
IECEx 认证 | IECEx KEM 09.0051X |
防爆标识,依据 EN 60079-0 和 EN 60079-1: 气体 | Ex d IIC T6 Gb |
防爆标识,依据 EN 60079-0 和 EN 60079-31: 粉尘 | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Inmetro 认证 | TÜV 17.0698 X |
防爆标识,依据 EN 60079-0 和 EN 60079-1: 气体 | Ex db IIC T6 Gb |
防爆标识,依据 EN 60079-0 和 EN 60079-31: 粉尘 | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Part No. 923101 EXFS 100 KU
GTIN 4013364108332, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
绝缘火花间隙,依据 EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | 是 |
雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 100 kA |
雷电承载能力分类 | H |
额定冲击点火电压 (Ur imp ) | ≤ 1.25 kV |
防护等级 | IP 67 |
ATEX 认证 | DEKRA 11ATEX0178 X |
防爆标识,依据 EN 60079-0 和 EN 60079-1: 气体 | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
防爆标识,依据 EN 60079-0 和 EN 60079-31: 粉尘 | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
IECEx 认证 | IECEx KEM 09.0051X |
防爆标识,依据 EN 60079-0 和 EN 60079-1: 气体 | Ex d IIC T6 Gb |
防爆标识,依据 EN 60079-0 和 EN 60079-31: 粉尘 | Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67 |
Inmetro 认证 | TÜV 17.0698 X |
防爆标识,依据 EN 60079-0 和 EN 60079-1: 气体 | Ex d IIC T6 Gb |
防爆标识,依据 EN 60079-0 和 EN 60079-31: 粉尘 | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
连接线长度 | 2x 约 2000 mm |