接地和短路配置器:简单在线配置
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44551355/HDVORSCHAU/EuK_Konfigurator_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44551355/HDVORSCHAU/EuK_Konfigurator_16-9.jpg)
- 直接在线选择合适的接地和短路装置
- 接地和短路装置有明确的激光标记
- 个性化配置
- 在后台进行永久合理性检查
- 用户界面易于操作
- 通过型号、之前的商品号或通过产品配置功能开始进行配置
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44551356/HDVORSCHAU/Laserbeschriftung_CuSeil.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44551356/HDVORSCHAU/Laserbeschriftung_CuSeil.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44551357/HDVORSCHAU/EuK_Konfigurator_Screen_E.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44551357/HDVORSCHAU/EuK_Konfigurator_Screen_E.jpg)
Part No. VGJD2QX EKV3+1 16 G VGJD2QX
GTIN 4013364165373, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 3.12 kg, PU: 1.00 件
Technical data
相侧连接 | KKH 20 SK |
接地侧连接 | EAS EK FM 12 |
适合球固定点 Ø | 20 mm |
铜绞线截面 | 16 mm2 |
最大短路电流 Ik 0.5 秒 | 4.5 kA |
最大短路电流 Ik 1 秒 | 3.2 kA |
Part No. VRDSN66 EKV3+1 25 G VRDSN66
GTIN 4013364163669, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 3.44 kg, PU: 1.00 件
Technical data
相侧连接 | KKH 20 SK |
接地侧连接 | EAS EK FM 12 |
适合球固定点 Ø | 20 mm |
铜绞线截面 | 25 mm2 |
最大短路电流 Ik 0.5 秒 | 7.0 kA |
最大短路电流 Ik 1 秒 | 4.9 kA |
Part No. V3WJMYY EKV3+1 35 G V3WJMYY
GTIN 4013364163676, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 3.81 kg, PU: 1.00 件
Technical data
相侧连接 | KKH 20 SK |
接地侧连接 | EAS EK FM 12 |
适合球固定点 Ø | 20 mm |
铜绞线截面 | 35 mm2 |
最大短路电流 Ik 0.5 秒 | 10.0 kA |
最大短路电流 Ik 1 秒 | 6.9 kA |
Part No. VU8P6LE EKV3+1 50 G VU8P6LE
GTIN 4013364165380, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 4.53 kg, PU: 1.00 件
Technical data
相侧连接 | KKH 20 SK |
接地侧连接 | EAS EK FM 12 |
适合球固定点 Ø | 20 mm |
铜绞线截面 | 50 mm2 |
最大短路电流 Ik 0.5 秒 | 14.0 kA |
最大短路电流 Ik 1 秒 | 9.9 kA |