Your dashboard services.
Register to access all tools.

弯折型接闪针

用于保护地面光伏设施或带有光伏设施的车棚免受直接雷击。

接闪针通过两个鞍型夹与雷电流同时接触,例如固定在光伏组件的金属底座上。
安装在底座上时,两个鞍型夹之间的距离为 15-20 cm,自由长度为 80-85 cm。接闪针符合欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)。

正确安装后,机械强度和雷电流承载能力可达 100 kA (10/350 µs)。

如有必要,可根据光伏设置的倾斜角度调整接闪针。标准型的倾斜角度为 55°。这与 35° 的光伏设施的倾斜相对应。

弯折型接闪针,带两个鞍型夹

鞍型夹夹持范围0.7-8 mm。

1 Product

Part No. 101110 FSPS 10 1000 W55 FK AL

GTIN 4013364138704, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 305.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

倾斜接闪针包括两个鞍型夹
用于保护露天光伏设施
或装有光伏系统的车棚免受直接雷击
包括两个鞍型夹(货号 365 031)
鞍型夹的夹紧范围为 0.7-8 mm
标准型的倾斜角度为 55°。
这与 35° 的光伏设施的倾斜相对应。
接闪针的规格符合欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)。
最大抗风能力为 224 公里/小时。
总长度: 1000 mm
材料 : 铝 Al
直径: 10 mm

制造商: DEHN
型号: FSPS 10 1000 W55 FK AL
货号: 101110
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

总长度 1000 mm
材料 铝 Al
直径 10 mm
最大抗风能力 224 km/h

Product 101110 was added to Notepad.

Product 101110 was added to the cart.


弯折型接闪针

组合连接夹具使用,安装于钢梁。

1 Product

Part No. 101010 FSP 10 1000 W55 AL

GTIN 4013364138698, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 208.00 g, PU: 10.00


Images

Additional information

折角接闪针
接闪针用于保护露天光伏设施
或装有光伏系统的车棚免受直接雷击
可结合单独的连接夹具使用,安装于钢梁。
标准型的倾斜角度为 55°。
这与 35° 的光伏设施的倾斜相对应。
接闪针的规格符合欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)。
最大抗风能力为 224 公里/小时。
总长度: 1000 mm
材料 : 铝 Al
直径: 10 mm

制造商: DEHN
型号: FSP 10 1000 W55 AL
货号: 101010
其他类似产品

 

Technical data

总长度 1000 mm
材料 铝 Al
直径 10 mm
最大抗风能力 224 km/h

Product 101010 was added to Notepad.

Product 101010 was added to the cart.


back to top