1910 óta a villámcsapások, a túlfeszültség és a villamos biztonság terén szerzett szakértelmünk lehetővé teszi a villamos rendszerek biztonságos működését összetett helyzetekben is.
DEHN protects.
Mindig a megfelelő védelmi megoldás
annak érdekében, hogy készülékei és rendszerei biztonságosan működjenek. Itt átfogó védelmi koncepciókat és megoldásokat talál, amelyek biztonságosak, hatékonyak és megfelelnek a szabványoknak.
Épületek
Energiaipar
E-mobilitás
Feldolgozóipar
Távközlés
Termékújdonságok
956305
DEHNventil M2 RAC technológiával
Szikraköz alapú kombinált villámáram-levezető, túlfeszültség-korlátozó 1.+2.+3. típusú, végkészülék védelemmel.
941400
DEHNshield RAC technológiával
A 4 modul széles 1.+2.+3. típusú kombinált villámáram-levezető megvéd a tranziens túlfeszültségek ellen, kisfeszültségű energiaelosztó rendszerekben.
952400
DEHNguard moduláris túlfeszültség-védelem
A 2.+3. típusú DEHNguard készülékcsalád többféle technológiával (pl. ACI ‒ Advanced Circuit Interruption), többféle kivitelben (pl. csavaros kötés, ill. push-in gyorscsatlakozás) és feszültségszintre készül.
942400
DEHNguard PUSH-IN technológiával
A 4 modul széles 2 + 3 típusú, integrált végberendezés-védelmet nyújtó túlfeszültségvédelmi készülék most praktikus push-in csatlakozástechnikát kínál.
929161
DEHNpatch Class EA
Az univerzális ETHERNET túlfeszültségvédelem 10 GBit/s-ig és 4PPoE-ig.
819609
HVI light plus vezeték (méretre vágva)
A méretre vágott HVI light plus vezeték a helyszínen történő végszereléshez van előkészítve. A vezetéket tekercsben szállítjuk.
910920
DEHNrecord SD
A maximális energiaminőségért a váltóáramú hálózatokban. Feszültség letörések és flicker jelenségek mérésére.
Potenciálkiegyenlítő sín EX környezethez PAS EX
Gyújtószikramentes potenciálkiegyenlítő sínek 1/21 és 2/22 Ex zónákhoz. Használható hidrogéngáz környezetben is.
927290
BLITZDUCTORconnect MVG
Ril-konform: Jelátviteli vezetékek védelmére a biztonság- és irányítástechnikai rendszerekhez csak 6mm szélességben.
Tudástár
DEHNplan: A villámvédelem tervező program
A BIM-alapú szoftverrel időtakarékosan tervezheti meg a szabványnak megfelelő külső villámvédelmet projektjéhez.
Az Ön DEHNacademy tanfolyamai 2024-ben
Regisztrálja magát és csapatát képzéseinkre most.
Villámvédelmi tervezés a DEHNconcept segítségével
Időt, pénzt és erőforrásokat takaríthat meg: A DEHNconcept tervezési szolgáltatással a teljes villámvédelem megteremthető. Villámvédelmi koncepciót az Ön projektjéhez egyetlen forrásból.