Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej przed łukiem elektrycznym DEHNcare ArcFit.
Pytania i odpowiedzi na temat produktów DEHNcare
Kiedy należy nosić odzież ochronną?
Analiza ryzyka dostarcza informacji na temat wszystkich zagrożeń zdefiniowanych w miejscu użytkowania. Podczas oceny ryzyka związanego z wystąpieniem łuku elektrycznego pomocna jest dokument DGUV 203-077 „Thermische Gefährdung durch Störlichtbögen” (Zagrożenie termiczne spowodowane łukiem elektrycznym), który służy jako wytyczne doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej do ochrony przed łukiem elektrycznym.
Czy odzież ochronna DEHNcare ArcFit jest odzieżą wielonormową?
Tak, obie kolekcje zapewniają ochronę przed więcej niż dwoma zagrożeniami:
- modele do stosowania wewnątrz pomieszczeń:
Ochrona przed łukiem elektrycznym - IEC 61482-2:2018 APC 2
Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem - EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E3/F1
Antystatyczna odzież robocza - EN 1149-5 - modele do stosowania na zewnątrz:
Ochrona przed łukiem elektrycznym - IEC 61482-2:2018 APC 2
Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem - EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1
Antystatyczna odzież robocza - EN 1149-5
Odzież o intensywnej widzialności - EN ISO 20471
Ochrona przed ciekłymi chemikaliami - EN 13034, type 6
Dlaczego na odzieży nie ma symbolu podwójnego trójkąta?
ŚOI chroniące przed łukiem elektrycznym nie spełniają wymagań odzieży ochronnej izolującej elektrycznie do prac przy instalacjach niskonapięciowych zgodnie z normą EN 50286.
Zgodnie z oceną ryzyka, którą należy przeprowadzić, ŚOI chroniące przed łukiem elektrycznym są stosowane podczas prac przy rozdzielnicach elektrycznych. Bezpośredni kontakt z elementami pod napięciem nie jest brany pod uwagę. Zgodnie z DGUV-I 203-077 oznaczałoby to, że ochrona przed łukiem elektrycznym nie jest zapewniona bez zachowania bezpiecznej odległości od elementów pod napięciem.
Czy można prać odzież ochronną?
Tak, każdy element garderoby należy wyprać przed pierwszym użyciem, np. w standardowej pralce w temperaturze do 60°C.
Szczegółowe instrukcje dotyczące pielęgnacji (np. zakaz stosowania płynu do zmiękczania tkanin) można znaleźć na metce bezpośrednio na odzieży oraz w informacjach dla użytkownika.
Czy odzież ochronna musi być zaimpregnowana?
Odzież przeznaczona do stosowania na zewnątrz musi być profesjonalnie zaimpregnowana, aby ograniczyć wchłanianie wilgoci na szwach.
Zalecamy stosowanie impregnatu natryskowego, który nakłada się na zewnętrzną powierzchnię. Ubranie zachowuje właściwości oddychające i nadal pochłania pot.
Co dzieje się z wilgotną odzieżą do stosowania na zewnątrz w przypadku wystąpienia zwarcia łukowego?
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wilgoć nie ma negatywnego wpływu na funkcję ochronną.
Czy można skrócić nogawki spodni / rękawy kurtki?
Ze względu na pasy odblaskowe nogawkę spodni lub rękaw kurtki można skrócić tylko nieznacznie. Mogą to zrobić tylko wykwalifikowane firmy z wykorzystaniem oryginalnych materiałów.
Czy odzież ochronną można naprawiać?
Zmiany nie mogą negatywnie wpływać na właściwości użytkowe odzieży. Dlatego odzież ochronną mogą naprawiać wyłącznie wykwalifikowane firmy z wykorzystaniem oryginalnych materiałów.
Późniejsze zmiany odzieży ochronnej muszą być zgodne z certyfikatem badania typu WE.
Czy odzież ochronna DEHNcare ArcFit jest dostępna w różnych kolorach?
Tak, możesz wybierać spośród pięciu kolorów dla modeli do zastosowania wewnątrz pomieszczeń i dwóch kolorów o intensywnej widzialności dla modeli do stosowania na zewnątrz. Konfigurator online pomaga szybko i łatwo skonfigurować odzież ochronną.
Which size is the right one?
Simply use our size chart.
Czy sama odzież ochronna chroni mnie w odpowiedni sposób?
Nie, aby zapewnić pełną ochronę indywidualną, potrzebujesz dodatkowego wyposażenia ochronnego, takiego jak:
- rękawice ochronne,
- przyłbica i kask ochronny,
- kaptur ochronny.
Dobór środków ochrony zależy od ryzyka i zastosowania. Muszą być one dopasowane do konkretnych warunków.
Czy na odzież ochronną można nadrukować logo lub imię?
Tak, można to zrobić szybko i łatwo za pomocą konfiguratora. Możesz wybrać jedno z pięciu miejsc, w którym zostanie umieszczone logo, i wpisać imię, aby spersonalizować odzież ochronną.
Jak długo można używać odzież ochronną?
Żywotność zależy od sposobu użytkowania, pielęgnacji i przechowywania odzieży ochronnej. W tym zakresie nie został wyznaczony żaden konkretny termin.
Czy wciąż mogę używać odzież ochronną, gdy jest brudna?
Odzież wadliwą lub zabrudzoną, której nie można już wyczyścić, należy wycofać z dalszego użytkowania.
Przed wyrzuceniem przedmiotu usuń (wytnij) etykietę seryjną lub spraw, że jej odczytanie nie będzie możliwe.