Dans nos laboratoires spécialisés, nous pouvons simuler les paramètres des effets de la foudre. Cela nous permet de tester et d’analyser des installations et systèmes sous la supervision d’autorités officielles afin d’évaluer leur sécurité contre les effets causés par la foudre.
Nos prestations en laboratoires comprennent, par exemple :
- Test les parafoudres (SPD) conformément aux normes IEC 61643-11, IEC 61643-21 et UL 1449
- Test les parafoudres (SPD) utilisés dans les systèmes photovoltaïques conformément à la norme EN 50539-11
- Test des composants externes de protection contre la foudre selon les normes IEC 62561
- Test haute tension avec des impulsions de foudre selon IEC 60060-1
- Tests complets du courant de foudre pour les tableaux de distribution basse tension conformément aux normes CEI 62305-1, CEI 62305-4 et CEI 61643-12
- Test d'immunité aux surtensions selon IEC 61000-4-5
- Essai d'immunité aux surtensions pour les systèmes de radio-télécommunication conformément à l'UIT-T et au CCITT
- Essais de courant de foudre pour les éoliennes, les systèmes photovoltaïques et les sites de radio-télépgonie selon IEC 62305-1 et IEC 61400-24
- Test de fonctionnement pour installations de commutation à basse tension selon IEC 60947
- Simulations informatiques, modélisation et mesures sur le terrain
- D'autres services de test sont disponibles sur demande