Budgetplanung für Blitzschutz- und Erdungssysteme (S15592)

Kostenschätzung für Blitzschutz- und Erdungssysteme

 

Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

 

Alternativ: IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)
 

Leistungsvoraussetzungen

  1. Vollständig ausgefülltes Projektdatenblatt (Formular durch DEHN SE + Co KG bereitgestellt) oder alternativ werden die wichtigsten Angaben werden in der Mail angegeben (Kunde, Objektinformationen, Blitzschutzklasse, Gebäudeart, gewünschtes Blitzschutzsystem und gewünschtes Erdungssystem)
  2. Bereitstellung von Zeichnungen des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage in elektronischer Form in einem der folgenden Datenformate:
    • 2D: .dxf, .dwg, pdf
    • 3D: .dwg, .skp, dgn, stp, ifc
    • Optional: kostenpflichtige Beauftragung einer Vor-Ort-Bestandsaufnahme des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage
       

Leistungsbeschreibung

  1. Schätzung der Materialkosten (+/-20%) von Blitzschutz- und/oder Erdungsmaßnahmen für ein vom Kunden eingereichtes Gebäude oder eingereichte Anlage entsprechend der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3 in der neuesten Fassung
  2. Angabe der Planungskosten durch DEHN
  3. Angaben der geplanten Maßnahmen
     

Leistungsumfang

  1. Textliche Beschreibung von geschätzten Materialkosten (+/- 20%), Planungskosten und kurze Beschreibung der Maßnahmen
     

Dokumentenformat

Alle Dokumente des Leistungsumfangs werden elektronisch im PDF-Format übergeben. Eine Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx, .dwg, .dxf) ist möglich, bedarf jedoch der Unterzeichnung eines separaten Übergabedokumentes.


Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.

Your dashboard services.
Register to access all tools.

Request a risk assessment
back to top