Auslegung Überspannungsschutz (S05596)

Auslegung eines Überspannungsschutzkonzept


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN VDE 0100-443 (VDE 0100-443) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich eine der o.g. Normen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)
 

Optional:
IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
IEC 62305-4 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
IEC 60364-4-44 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
IEC 60364-5-53 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
IEC 60364-7-712 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)
 

Leistungsvoraussetzungen

  1. Grundlegende Informationen zur elektrischen Anlage
  2. Bereitstellung von Verteilungsstrukturplänen/Stromlaufpläne der elektrischen Anlage
  3. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung
     

Leistungsbeschreibung

  1. Dimensionierung und Bestimmung der Schutzziele für die elektrische Anlage / elektronischen Bauteile mit dem Auftraggeber (optional auch Vor-Ort-Bestandsaufnahme)
  2. Erstellung eines Überspannungsschutzkonzeptes auf Basis der Bestandsaufnahme oder den bereitgestellten Unterlagen
    1. Dimensionierung und Auswahl der Überspannungsschutzgeräte für das Überspannungsschutzsystem, entsprechend der gegebenen Spezifikationen der zu schützenden, elektrischen Anlage
    2. Zeichnerische Darstellung der eingesetzten Überspannungsableiter am zu schützendem Bauteil / der zu schützenden Anlage, anhand eines Verteilerstrukturplanes
    3. Bilddokumentation mit textlicher Beschreibung
    4. Erstellung einer Produktliste der verwendeten Überspannungsschutzkomponenten
  3. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung der Äußeren Blitzschutzanlage (S19292, S19293, S19294)
  4. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung der Erdungsanlage für äußere Blitzschutzsysteme(S19295)
     

Leistungsumfang

  1. Textliche Beschreibung mit Bilddokumentation und Verteilerstrukturplan inklusive der eingeplanten Überspannungsableiter
  2. Produktliste der eingesetzten Überspannungsableiter (ohne eventuell notwendigen Zubehör, z.B. Ableiter-Vorsicherung)
  3. Bereitstellung der Produktdatenblätter, Herstellererklärungen und Montageanleitungen (soweit vorhanden) der in der Planung verwendeten Komponenten
  4. Optional: Kostenfreie Bereitstellung von LV-Texten der in der Planung verwendeten Komponenten
  5. Optional: Ausarbeitung einer detaillierten Materialstückliste (bei vorhandenen Kundenkonditionen für Blitzschutzmaterial auch Erstellung eines Materialangebotes)
     

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich


Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.

Your dashboard services.
Register to access all tools.

Request a risk assessment
back to top