Konzepterstellung nicht getrennter Blitzschutz (S19293)

Planung von äußeren Blitzschutzsystemen (ohne Erdungsanlagen) mit nicht getrennten Fangeinrichtungen und Ableitungen


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

 

Alternativ: IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)
 

Leistungsvoraussetzungen

  1. Vollständig ausgefülltes Projektdatenblatt (Formular durch DEHN (C&P) bereitgestellt)
  2. 2D: .dxf, .dwg, pdf (nicht eingescannt!)
  3. 3D: . dwg, ifc, dgn, skp, stl, stp
  4. Optional: kostenpflichtige Beauftragung einer Zeichnungserstellung(S04555) oder kostenpflichtige Beauftragung eines 3D Scans zur Erzeugung von 3D Daten des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage (S10366)
  5. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung(S03070)
     

Leistungsbeschreibung

  1. Dimensionierung der Fangeinrichtungen des Blitzschutzsystems (LPS) entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS mit dem Blitzkugelverfahren entsprechend Abschnitt 5.3.3 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3 und unter Beachtung der Windlasten entsprechend EUROCODE 1
  2. Dimensionierung der Ableitungen des Blitzschutzsystems (LPS) entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS
  3. Zeichnerische Darstellung der Fangeinrichtungen und Ableitungen am zu schützendem Gebäude / der zu schützenden Anlage
  4. Schutzraumkonstruktion der Fangeinrichtungen (2D oder 3D je nach Format der zur Verfügung gestellten Daten des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage)
  5. Erstellung einer Materialstückliste der Blitzschutzkomponenten
  6. Durchführung einer Trennungsabstandsberechnung entsprechend Abschnitt 6.3 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3, sofern erforderlich
  7. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung der Erdungsanlage für äußere Blitzschutzsysteme(S19295)
  8. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung von Überspannungsschutzmaßnahmen(S05596)
     

Leistungsumfang

  1. Textliche Beschreibung des Blitzschutzkonzeptes / Blitzschutzlösung mit Erläuterung der Lösungsgrundsätze und Auflistung eventuell zu beachtender Randbedingungen bei der praktischen Umsetzung der Planung
  2. Zeichnungen der Dachansicht und der Schutzraumkonstruktion (2D oder 3D je nach Format der zur Verfügung gestellten Daten des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage)
  3. Zeichnungen zu Montagedetails der verwendeten Blitzschutzkomponenten
  4. Materialstückliste (bei vorhandenen Kundenkonditionen für Blitzschutzmaterial auch Erstellung eines Materialangebotes)
  5. Bereitstellung der Produktdatenblätter, Herstellererklärungen und Montageanleitungen (soweit vorhanden) der in der Planung verwendeten Komponenten
  6. Optional: Kostenfreie Bereitstellung von LV-Texten der in der Planung verwendeten Komponenten
     

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. docx, .xlsx, .dwg, nwd) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich


Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.

Your dashboard services.
Register to access all tools.

Request a risk assessment
back to top