BLITZDUCTORconnect schützt Windkraftanlagen vor Überspannungsschäden
DEHN schützt Windenergieanlagen

BLITZDUCTORconnect

Einfach. Sicher. Leistungsstark.

 

Schützt die empfindlichen Systeme von Windenergieanlagen

Schutz von Mess- und Steuersysteme in Windenergie-Anlagen wie z.B.

  • Sensoreinrichtungen für Pitch-Systeme
  • Steuersysteme für die Flugbefeuerung
  • Sensoreinrichtungen für den Azimuthantrieb
  • Kommunikationseinrichtungen des Turbinencontrollers
  • Messeinrichtungen wie z.B. der Windsensor

 

Schutz vor Ausfällen durch Blitze und Überspannungen heißt höchste Anlagenverfügbarkeit

Mit BLITZDUCTORconnect haben Sie die optimale Schutzlösung für die verschiedensten Anforderungen von Windenergieanlagen. Der Ableiter ist steckbar und kann fernüberwacht werden.

 

BLITZDUCTORconnect: Schnell installiert - sicher überwacht - einfach gewartet.

 

PCB-Basisteil für BLITZDUCTORconnect

Jetzt bekommen Sie die leiterplattenbasierte Systemlösung für den Schutz von MSR-Kreisen.

  • Damit sparen Sie Platz, denn das PCB-Basisteil wird direkt auf die Leiterplatte gelötet.
  • Damit vereinfachen Sie die Wartung, denn jedes einzelne Basisteil ist fernüberwacht.

 

Praktisch: Die steckbaren Schutzmodule tauschen Sie ganz einfach werkzeuglos. Wie bei allen BLITZDUCTORconnect-Varianten.

Ihre Vorteile

Systemverfügbarkeit sichern, Mitarbeiterkapazitäten optimieren, Platz gewinnen.

  • Mit BLITZDUCTORconnect


    Anlagenverfügbarkeit sichern
    Der Signalkreis bleibt auch bei Überlast verfügbar. Dies ist für Windenergieanlagen besonders wichtig.

    Mitarbeiterkapazitäten optimieren
    Die Möglichkeit zur Fernüberwachung vereinfacht die Wartung und reduziert die Servicezeiten

    Platz gewinnen
    In Windenergieanlagen ist der Bauraum begrenzt.
    Gerade hier ist die schmale Bauform des Ableiters ein entscheidender Vorteil

  • DEHN protects off shore wind projects
    Signale immer verfügbar

    Mit Fail-open blieben Anlagen verfügbar

    Bei Windenergieanlagen hat eine zuverlässige Anlagenverfügbarkeit höchste Priorität, um eine reibungslose Energieerzeugung zu gewährleisten.
    Die Anlage muss weiter laufen, auch wenn ein Ableiter Überspannungen abgefangen hat und zum Austausch ansteht.

    Mit der Fail-open-Funktion werden überlastete Schutzmodule vom Signalkreis getrennt - die Anlage kann weiter betrieben werden.

    Damit ist eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit sichergestellt.

  • BLITZDUCTORconnect schützt Windenergieanlagen
    Status erkennen auf einen Blick

    Mitarbeiterkapazitäten optimieren

    Die mechanische Statusanzeige gibt stets den vollen Überblick. Ausfälle einzelner Ableiter bei Überlast sind auf einen Blick am roten Sichtfenster erkennbar.
    Das Servicepersonal sieht sofort, welcher Ableiter getauscht werden muss.

    Besonders gut: bei Installation oder Tausch eines Ableiters fällt kein weiterer Programmieraufwand an, d.h. es wird kein weiteres Prüfgerät oder eine Schulung des Servicepersonals benötigt.

  • BLITZDUCTORconnect schützt Windenergieanlagen
    FM-Einheit überwacht bis zu 50 Ableiter

    Ableiter einfach überwachen

    Mit der passenden FM-Einheit lassen Sie den Status der Ableiter direkt an ein übergeordnetes Monitoringsystem melden. Durch die ständige Überwachung ist eine Prüfung vor Ort nicht mehr notwendig.

    Die aktive Sende- und Empfangseinheit mit passiver Umlenkeinheit ermöglicht die Überwachung von bis zu 50 Ableitern.
    Der Vorteil: Keine Prüfung vor Ort nötig.

  • BLITZDUCTORconnect schützt Windenergieanlagen
    Einfache Wartung mit secR-Entriegelung

    Kompakt oder modular?

    Die BLITZDUCTORconnect Produktfamilie bietet kompakte und modulare Geräte. Dabei ist der Ableiter in allen Varianten nur 6 mm breit.

    Modulare Ableiter bestehen aus Basisteil und Schutzmodul. Hier gibt die Modulverriegelung dem Basisteil sicheren Halt: sie ist schock- und vibrationsgeprüft.

    Ihr Vorteil bei der Wartung: im Falle eines Ausfalls tauschen Sie lediglich das überlastete Modul. Der Überspannungsschutz für die Anlage ist dann ohne erneute Verdrahtung schnell wiederhergestellt.

Einfach installiert - So geht's

Tipps zur Installation von BLITZDUCTORconnect

BLITZDUCTORconnect

Zuverlässiger Schutz für die MSR-Technik und Prozessautomation im industriellen Umfeld.

Videos

Sicher auch bei Vibrationen

BCO secR Modulverriegelung

Die Überspannungsschutzmodule sind gegen Lockern oder Lösen bei Vibrationen und Erschütterungen geschützt.

Praktisch: Über die Statusanzeige erkennen Sie den defekten Ableiter auf einen Blick. Zur sicheren Modulentriegelung sind zwei Tasten ausreichend.

Damit geht der notwendige Austausch schnell und einfach - ohne Werkzeug. Das betroffene Modul wird gezielt entfernt, die benachbarten Module bleiben verriegelt.

Sicher und einfach in der Wartung

BCO Signalunterbrechung

Ein gedrehtes Stecken des Schutzmoduls unterbricht das Signal.

Damit geht die Messung schnell und einfach - ohne Werkzeug.

 

Ein großer Vorteil, wenn es darum geht, Zeit bei der Wartung zu sparen.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support Windenergie

Phone: +49 9181 906 1740

Your dashboard services.
Register to access all tools.

Request a risk assessment
back to top