Normenübersicht

Wichtige Normen für Anlagenbetreiber in der Öl- und Gasindustrie

Anlagenbetreiber kennen das Dilemma: Sie brauchen die kontinuierliche Verfügbarkeit ihrer Anlage, gleichzeitig stellen die explosionsgefährdeten Bereiche einen gewissen Unsicherheitsfaktor dar.

Die folgenden Verordnungen, Normen und Regelwerke sind für Anlagenbetreiber in diesem Sektor daher besonders wichtig:

Aktuell

Die neue TRGS 723 ersetzt die gleichnamige TRBS 2152 Teil 3 (Ausgabe September 2009, GMBl Nr. 77 S. 1583). Diese gilt hiermit als aufgehoben.

Gegenüber der bisherigen TRBS 2152 Teil 3 gab es folgende Anpassungen bzw. Fortschreibungen:

  • Anpassung bzgl. der Begriffsverwendung „explosionsgefährdeter Bereich“
  • Berücksichtigung der Option zur Zoneneinteilung (ohne Zoneneinteilung / Gefährdungsbeurteilung entsprechen Anforderungen der Zone 0/20)
  • Hinweise zur Übertragbarkeit auf nicht-atmosphärische Bedingungen (Gemische)
  • Abgrenzung zu chemisch instabilen Gasen und Zersetzung kondensierter Phasen
  • Fachliche Aktualisierungen / Anpassung von Bezügen
  • Aufnahme der TRGS 725 für MSR-Einrichtungen
  • Maßgebliche Überarbeitung der Zündquellen (5.4 Zündquellen durch mechanische Reib-, Schlag und Abriebvorgänge, 5.8 Blitzschlag, 5.12 Ultraschall).

Normen

Bereich Öl und Gas

  • GefStoffV - Gefahrstoffverordnung: Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen
  • BetrSichV - Betriebssicherheitsverordnung: Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
  • TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe
  • TRBS - Technische Regeln für Betriebssicherheit
     
  • DIN EN 50310 - Anwendung von Maßnahmen für Erdung und Potentialausgleich in Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik
  • DIN EN 60079 - Explosionsgefährdete Bereiche
  • DIN EN 62305 Teil 1-4 inkl. aller nationalen Beiblätter - Blitzschutz
     
  • DIN VDE 0100 Teil 410 - Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-41: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen elektrischen Schlag
  • DIN VDE 0100 Teil 443 - Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-44: Schutzmaßnahmen - Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen – Abschnitt 443: Schutz bei transienten Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen
  • DIN VDE 0100 Teil 444 - Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-444: Schutzmaßnahmen - Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen
  • DIN VDE 0100 Teil 534 - Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-53: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Trennen, Schalten und Steuern – Abschnitt 534: Überspannungs-Schutzeinrichtungen
  • DIN VDE 0100 Teil 540 - Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Erdungsanlagen und Schutzleiter
  • DIN VDE 0101 - Starkstromanagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV
     
  • DIN 18014 - Fundamenterder - Planung, Ausführung und Dokumentation
     
  • DVGW GW 24 - Kathodischer Korrosionsschutz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen, textgleich mit AfK-Empfehlung Nr. 5

 

Bereich Gas

  • DVGW G 491 - Gas Druckregelanlagen für Eingangsdrücke bis einschließlich 100 bar – Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb

Normenwerke bestellen

Alle Normen (DIN, DVWG, GefStoffV, BetrSichV) zum Bestellen finden Sie beim Beuth-Verlag.

Your dashboard services.
Register to access all tools.

Request a risk assessment
back to top