DEHNsense EFD –
Mehr Sicherheit beim Arbeiten
an elektrischen Anlagen
Mehr Sicherheit beim Arbeiten
an elektrischen Anlagen
Der EFD warnt rechtzeitig bei Gefahr durch elektrischen Strom, direkt beim Eindringen in die Gefahrenzone. Als Ergänzung zu den 5 Sicherheitsregeln erhöht der Detektor signifikant die Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen. Geeignet für Nennspannungen von 6 .... 420 kV.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-10/Dehn_Arbeitsschutz_09.2023_EFD_Motiv_2_Qf_32291.jpg?itok=VQG9SYr8)
Ihre zusätzliche Warnung – anlagenspezifisch anpassbar
Immer an der richtigen Anlage arbeiten
Ein Annähern an die falsche, weil unter Spannung stehende, Anlage, Schaltzelle oder Freileitung löst sofort Alarm aus.
Einfach den optimalen Ansprechwert festlegen
Die Ansprechempfindlichkeit des EFD kann anlagenspezifisch angepasst werden, um Fehlalarme zu vermeiden.
Dreifach-Alarm für noch mehr Sicherheit
Die Warnung beim Eindringen in die Gefahrenzone erfolgt optisch, akustisch und haptisch.
Smart arbeiten
Wird der EFD mit der DEHNwork App verbunden, können Geräteinformationen angezeigt und anwendungsspezifische Einstellungen vorgenommen werden.
Einfach dokumentieren
Alle wichtigen Ereignisse des Arbeitsauftrags werden zuverlässig in der DEHNwork App protokolliert.
Passend für jede Arbeitssituation
Tragbar – Leicht – Flexibel
DEHNsense EFD kann am Helm oder am Handgelenk getragen werden. Er lässt sich jederzeit sicher bedienen – auch mit Handschuhen.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2023-10/detektor-dehnsense-efd_1300x1300.jpg?itok=8FdRnfxH)
DEHNsense EFD
am Handgelenk
Optimal bei der Arbeit an der elektrischen Anlage.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2023-10/detektor-dehnsense-efd-am-helm_1300x1300_v2_0.jpg?itok=stWrm5dd)
DEHNsense EFD
am Helm
Optimal beim Arbeiten an der Freileitung.
Sicher in jeder Arbeitssituation
Mit 3-fach-Warnung
Bei Erreichen des vorab definierten Spannungsbereichs erfolgt die Warnung gleich 3-fach: optisch, akustisch und haptisch.
Optisch
Durch rotes Blinken, von allen Seiten sichtbar.
Akustisch
Durch einen alternierenden Warnton.
Haptisch
Durch gut spürbares Vibrieren des Gerätes.
Smarte Anbindung an die DEHNwork-App
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/detektor-dehnsense-efd-smart-app_1300x1300.jpg?itok=7TchgrG_)
Noch mehr Komfort
-
Im Zusammenspiel mit der DEHNwork App lassen sich alle Daten bequem über Smartphone oder Tablet (iOS oder Android) anzeigen und die verschiedenen Parameter vorab einstellen.
-
Legen Sie verschiedene Anlagenprofile an, die Sie jederzeit aktivieren, den Anlagenverhältnissen anpassen und neu erstellen können.
-
Übertragen Sie den anlagespezifischen QR-Code und den individuellen Ansprechwert kontaktlos auf Ihren EFD.
Downloads
Flyer | DEHNsense EFD | Ihre zusätzliche Warnung – anlagenspezifisch anpassbar! | .pdf 0.6 MB |
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46519806/HDVORSCHAU/740200_fam_16-9.jpg)
DEHNsense EFD
The electric field detector (EFD) warns of the danger of electric
current by detecting critical electrical voltage and alerting the user in good time before
entering the danger zone. It serves as an additional measure to
the 5 safety rules and significantly increases safety when working on electrical
systems.