Residential Building
Überspannungsschutz ist Pflicht!

DIN VDE 0100-443/-534

Die Übergangsfrist endete zum 14.12.2018

Nach der DIN VDE 0100-443/-534 ist Überspannungsschutz nun auch im privaten Wohnungsbau sowie im kleineren Gewerbebau Vorgabe. Anlagen, die nach dem 14.12.2018 in Betrieb gehen, sind ausschließlich nach den beiden neuen Normen zu planen und zu errichten. 

Aktualisierung DIN 18015-1:2020-05

Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick

Die DIN 18015-1 dient als Planungsgrundlage für elektrische Anlagen für Wohngebäude wie zum Beispiel Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser als auch Einfamilienhäuser. Auch elektrische Anlagen außerhalb der Gebäude werden entsprechend berücksichtigt. 

Mit Veröffentlichung der DIN 18015-1 im Mai, wurde der bisherige Stand aus dem Jahr 2013-09 ersetzt. Informieren Sie sich über die wichtigsten Änderungen aus dem Bereich Blitz- und Überspannungsschutz: 

Die neuen Normen ...

Die beiden wichtigsten Normen für den Überspannungsschutz in Niederspannungsanlagen wurden überarbeitet.

Sie sind seit 1. Oktober 2016 in Kraft und regeln:  

  • DIN VDE 0100-443: WANN ist Überspannungsschutz einzubauen?
  • DIN VDE 0100-534: WIE und WELCHE Schutzmaßnahmen sind zu installieren?

Durch die Überarbeitung haben sich die Anforderungen an den Überspannungsschutz wesentlich erhöht.

DEHNacademy e-learning

Web-Training: Überspannungsschutz im Wohngebäude

Das Seminar direkt im Browser - schnell und kompakt zusammengefasst.

Contact

Haben Sie Fragen?

Team DEHNsupport

Phone: +49 9181 906 2297

Schutzkonzepte für Neu- und Bestandsbauten

Ob Neubau, Modernisierung oder Nachrüstung - hier finden Sie ganzheitliche Schutzlösungen für unterschiedliche Gebäudevarianten.

Ein- und Mehrfamilienhäuser

Büro-, Industrie- und Verwaltungsgebäude

Your dashboard services.
Register to access all tools.

Request a risk assessment
back to top