Lynbeskyttelse til datacentre
Den udvendige lynbeskyttelse har til opgave at opfange lynnedslag pålideligt og føre dem ned i jordingsanlægget via nedledersystemet.
![](/sites/default/files/media/images/2022-08/data-center-aeb-2000.png)
Anbefalede produkter
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46596514/HDVORSCHAU/819135_TR.jpg)
819135
HVI-long-ledning
Højspændingsresistent isoleret leder til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46027559/HDVORSCHAU/459129.jpg)
459129
UNI-skilleklemme
Til forbindelse af nedlederne med jordindføringerne eller til sammenføjning af ledere af forskellige materialer.
Beskyttelseskoncept Udvendig lynbeskyttelse og afskærmning
Overhold sikkert separationsafstande med HVI-ledere
Lige netop i forbindelse med datacentre med lynbeskyttelsesklasse I står planlæggeren over for udfordringen med at anbringe det nødvendige antal indfangere i den rigtige separationsafstand. Tæt anbragte tagpåbygninger besværliggør placeringen. HVI-lynbeskyttelsessystemet giver en sikker, pladsbesparende og enkel løsning. Her er den lynstrømsbærende leder indkapslet i isolerende materiale, sådan at den nødvendige separationsafstand til andre ledende bygningsdele eller elektro- og rørledninger let kan overholdes. Der kræves ikke yderligere forholdsregler.
Benyt bygningsdele til lynbeskyttelse
Det er desuden muligt at minimere separationsafstanden ved at benytte bygningsstrukturer som en del af lynbeskyttelsessystemet. Afskærmningstiltagene og de herved opståede ækvivalente potentialflader reducerer det elektromagnetiske felt og aflaster elektriske ledninger og systemer.
Har du andre spørgsmål?
Vi er her for dig. Skriv til os, ring til os, eller aftal en tid, hvor vi kan ringe tilbage til dig. Vi glæder os til at høre fra dig.
[email protected] +45 63 89 32 10