E-mobilitet:
sikker, effektiv,
opfylder standarder
sikker, effektiv,
opfylder standarder
Fra vægboksen over AC-/DC-ladestationer til High Power Charging-parker samt busladestationer. Til at planlægge, bygge, kontrollere og drive disse sikkert tilbyder vi omfattende beskyttelseskoncepter og løsninger.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2024-02/e-mobility.jpg?itok=vcKEgC9q)
Anvendelsesområder
Vægbokse
Passende løsninger til standardopfyldende planlægning, effektiv realisering og kontrol samt sikker og pålidelig anvendelse af vægboksen i både beboelsesejendomme og halvoffentlige områder.
AC-/DC-ladestationer
Omfattende beskyttelse mod lyn og overspændinger samt sikker mobilitet til ladestationer i det private, halvoffentlige og offentlige område.
High Power Charging
Standardopfyldende beskyttelsesløsninger til vedvarende, sikker anvendelse af lynladestationer eller ladeparkinfrastrukturer med transformer, stærkstrømselektronik, batterilager samt DC-forsynede ladestationer > 150 kW.
Busladestationer
Beskyttelsesløsninger til elektrificerede busdepoter og lynladestationer til sikring af personer, køretøjer og anlæg. Giver problemfri anvendelse og maksimal kundetilfredshed.
Opfylder helt sikkert standarder
Alle DEHNs løsninger og produkter opfylder standarderne. Find ud af mere om kravene i henhold til IEC 60364-4-44, afsnit -443, IEC 60364-5-54, afsnit -534, og hvordan du opfylder disse med vores løsninger.
Detaljer, standardkontekst![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_500_x_750/public/media/images/2022-03/e-mobility-16x9-1600.jpg?itok=FXMdnptt)
DEHNs kontrol- og testcenter
Vi tilbyder systemkontroller af ladeinfrastrukturens komponenter eller dokumentation af beskyttelseseffekten for ladeudstyr og e-køretøjer samt målrettede optimeringsforslag.
FAQs
Skal jeg installere overspændingsbeskyttelse, hvis jeg eftermonterer vægbokse?
Grundlæggende set skal det nyoprettede ladekredsløb installeres i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau og standarderne. Grundlag for dette er DS/HD 60364-4-44, -443 og DS/HD 60364-5-54, -534. På basis af disse skal der anvendes overspændingsbeskyttelse i ladestrømkredsen for at beskytte ladeudstyret og elkøretøjet. Til det formål kan beskyttelsestiltagene installeres umiddelbart før de monterede fordelingstavler eller direkte i vægboksen for at opfylde kravene.
Er der som standard integreret en overspændingsbeskyttelse i mine vægbokse?
Nej, som standard er der tit ikke monteret en overspændingsbeskyttelse iht. EN 61643-11. Det afhænger af producenten, og af den grund skal det undersøges konkret. I den forbindelse er det vigtigt, at overspændingskategorien (dimensionering-stødspænding) ikke erstatter brugen af lynstrøms- og overspændingsafledere iht. EN 61643-11.
Skal min ladestander jordes?
Det afhænger af, hvilken beskyttelsesklasse ladestanderens kabinet har. Hvis der er monteret lynstrømsafledere af type 1, skal der udføres en ekstra, separat potentialudligningstilslutning til den lokale jording. I praksis udføres den lokale jording af ladestationer på basis af eller med lokale jordspyd.
Har jeg behov for udvendig lynbeskyttelse til min ladepark?
Det afhænger af de lokale forhold samt ladeparkens størrelse. Dette kan vurderes individuelt baseret på en risikoanalyse iht. EN/DS 62305.
Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skal vælge den rigtige lynstrøms- og overspændingsafleder?
Her er ladepunktets installationssted eller ladeinfrastrukturens systemkomponenter af afgørende betydning. Hvis forsyningsledninger installeres i lynbeskyttelseszone 0-A, eller hvis separationsafstandene til udvendige lynbeskyttelsessystemer ikke overholdes, skal der anvendes lynstrømsafledere af type 1. Hvis ladepunktet og dets forsyningsledninger installeres i lynbeskyttelseszone 0-B, yder overspændingsafledere af type 2 tilstrækkelig beskyttelse.
Skal data- og kommunikationsledninger beskyttes mod overspændinger?
For at opnå en effektiv beskyttelse er det nødvendigt at beskytte alle kobberbaserede ledninger, der føres ind, med egnede lynstrøms- og overspændingsafledere. Dette gælder også for data- og kommunikationsledninger.
Hvilken lyn- og overspændingsbeskyttelse skal der under alle omstændigheder være monteret i en ladestander?
I henhold til DS/HD 60364-4-44, -443 opfylder overspændingsafledere af type 2, som f.eks. DEHNguard eller DEHNcord 3P de grundlæggende krav. Hvis ladestandere installeres i eksponerede områder som f.eks. på åbne parkeringsarealer, skal det kontrolleres, om der skal anvendes kombiafledere af type 1 + type 2, f.eks. DEHNvap EMOB.
Hvilken overspændingsbeskyttelse skal der anvendes til vægbokse?
I henhold til DS/HD 60364-4-44, -443 opfylder overspændingsafledere af type 2, som f.eks. DEHNguard eller DEHNcord 3P, de grundlæggende krav til beskyttelse af vægbokse.
Hvad skal tages i betragtning ved lynnedslag i ladeparker vedrørende farer for personer?
På basis af en individuel risikovurdering skal det vurderes, om der kan opstå fare for personer i forbindelse med skridt- og berøringsspænding i opholdsområdet. Hvis dette er tilfældet, skal der eventuelt udføres en tilsvarende potentialstyring, f.eks. ved hjælp af lynstrømstestede gittermåtter.
Hvilke standarder skal tages i betragtning ved installation af vægbokse og ladestandere vedrørende overspændingsbeskyttelse?
Grundlæggende set skal DS/HD 60364-4-44, -443, DS/HD 60364-5-54, -534 og IEC60364-7-722 følges.
Hjælp og support
Vi besvarer gerne dine spørgsmål vedrørende e-mobilitet.
Du kan kontakte din kontaktperson under [email protected].