Bahnerdung - DEHN schützt die Bahninfrastruktur
DEHN sabit demiryolu topraklama

Sabit demiryolu topraklaması

Demiryolu operasyonlarının güvence altına alınması - insanların korunması

Sabit demiryolu topraklaması, demiryolu altyapısının tüm yapısal bileşenleri için tüm topraklama sistemini kapsar.

Bu bağlamda ana hedef, demiryolu ortamındaki insanların korunması ve güvenilir demiryolu operasyonlarının güvence altına alınmasıdır.

DEHN ile tüm bileşenler için tek adresli bir mağaza buldunuz -
Özel demiryolu topraklamasından (topraklama köprüleri, topraklama konektörleri) bina topraklamasına ve iş güvenliğine yönelik ürünlere kadar.

Demiryolu topraklamasının gerekli olmasının nedeni

Demiryolu topraklaması, demiryolu ortamındaki insanları ve ekipmanları korur. Bir temas telinin kopması gibi bir hasar durumunda gerilimin demiryolu platformlarındaki insanlara veya ekipmana iletilmesini önlemek için gereklidir.

Demiryolu topraklaması, tüm iletken bileşenler, dönüş devresi ve trafo merkezindeki tüm topraklama arasında akıma dayanıklı bir bağlantı anlamına gelir. Bu bağlantı kısa devre akımlarına karşı dayanıklı olmalıdır, çünkü işletme akımının bir kısmı ve bir arıza durumunda kısa devre akımları bu bağlantı boyunca taşınır.

Topraklama köprüleri ve topraklama konektörleri ile dönüş devresi (çalışan ray veya dönüş teli) ile kalıcı bir bağlantı kurulur. Sonuç olarak ray potansiyeli de azalır.
Ancak dönüş devresine doğrudan bağlantıya yalnızca AC cer sistemlerinde izin verilir. DC cer sistemlerinde, kaçak akımların yarattığı tehlike nedeniyle voltaj sınırlayıcı cihazlar kullanılarak dolaylı bir bağlantı kurulmalıdır.

Bu nedenle, havai kontak hatları ve akım toplayıcıları (yani kabloların ayrılabileceği veya kopabileceği alanlar) etrafındaki ray sistemlerinde demiryolu topraklaması her zaman gereklidir.

Almanya'da DIN EN 50122-1 demiryolu topraklama konseptleri için önemli bir standarttır. Bu Avrupa standardının özellikleri "Bahn-Richtlinie RIL 997, Untergruppe 02" (Alman Demiryolu Direktifi RIL 997, Alt Grup 02) politikasında "Rückstromführung, Bahnerdung und Potentialausgleich" (Dönüş Devreleri, Demiryolu Topraklaması ve Eşpotansiyel Kuşaklama) başlığı altında bulunabilir.

Topraklanması gereken nedir?

Öncelikli olarak aşağıdaki bileşenler, sistemler ve tesisatlar topraklanmalıdır:

 

 

  • Katener direkler
  • Demiryolu parçaları
  • Rayların üzerindeki çelik veya betonarme köprüler
  • Tünel sistemleri
  • Platformlar üstündeki ve tepesindeki iletken bileşenler
  • Gürültü bariyerleri
  • İletken çitler (örn. tel örgü)
  • Güç kaynağı sistemleri, kontrol ve güvenlik teknolojisi ve telekomünikasyon sistemleri için topraklama sistemleri

Sinerjiden faydalanın

Malzemeler için tek bir tedarikçiye sahip olmanın getirdiği sinerjiden fayda sağlayın

  • RIL 997.02 uyarınca demiryolu topraklaması ve
  • genel yıldırımdan korunma yapısı için (yıldırımdan korunma topraklaması).
Bahnerdung - Komplettes Portfolio für den Ingenieurbau

İnşaat mühendisliği

DEHN unterstützt Errichter und Zulieferer der Bahn-Infrastruktur

Yıldırımdan korunma yapısı

DEHN Bahnerdung - Komplettes Portfolio für den Betonfertigteilbau

Prekast bileşen yapımı

Hangi malzemeler ve kesitler uygundur?

Demiryolu topraklama bileşenleri DB AG'den onay almadan önce kısa devre dayanım kapasitesinin kanıtını sağlamalıdır. Bu, RIL 997.0205A01 "Elektrotechnische Anforderungen und Prüfbedingungen von Verbindungen" (Elektrik Mühendisliği Gereklilikleri ve Bağlantıların Test Koşulları) direktifinden gelmektedir.

Test parametreleri şunlardır:

Ik" ≤ 25 kA: Test akımı 25 kA, süre 100 ms
Ik" > 25 kA: Test akımı 40 kA, süre 100 ms

Demiryolu topraklaması - ürün kategorileri

DEHN topraklama köprüleri

Dahili, görünmez bağlantı

Topraklama köprüleri, topraklama ile dönüş devreleri ve eşpotansiyel kuşaklama için tasarlanmıştır. Dahili ve harici topraklama ekipmanlarını bağlamak için kullanılırlar.

Bir bağlantı plakası, harici, görünür topraklama sisteminin arayüz elemanını oluşturur - bu, topraklama konektörleriyle ideal teması sağlar.

Dahili, daha sonra artık görünmeyen topraklamaya bağlantı, tanımlanmış bir kaynaklı bağlantı kullanılarak bakır kaplı çelik bir kılıfla sağlanır.

DEHN topraklama konnektörleri

Harici, görünür topraklama

Topraklama konektörleri betona gömülü topraklama köprüleri üzerine cıvatalanır. Görünmez, dahili demiryolu topraklamasını devam ettirirler. Denetim amacıyla, cıvatalı bağlantı tamamlandıktan sonra her zaman dışarıdan erişilebilir olmalıdır. Burada tercih edilen malzeme çeliktir. Hiç değilse hırsızlığın neden olduğu hasarı önlemek amaçlanır; ne yazık ki bakır bileşenlerin başına çok sık gelen bir durumdur bu.

Bilmekte fayda var:

Demiryolu topraklaması için DEHN portföyünde büyük çaplı boruların topraklanması için ürünler de bulabilirsiniz -yani kısmen görünür, kısmen görünmez bağlantılar.

Ürün yelpazesi

DEHN traction system earthing A - D BEB 4-Flex B - D BEB 29-NF C - D BEB 26 D - D BEB 1 E - D BEB 11 F - D BEB 40 G - D BEB 0-x
Contact

Have you got any questions? Contact us.

Technical support

Telefon: +49 9181 906 1750

back to top