Bahnerdung - DEHN schützt die Bahninfrastruktur
Demiryolu topraklaması - teknik bilgiler

Kısa devre akım gücü

Hangi malzemeler ve kesitler yeterlidir?

DB Netz AG'den onay almak için, tüm bileşenlerin kısa devre akımına dayanıklı olduğu kanıtlanmalıdır (RIL 997.0205A01).

Aşağıdaki parametreler kullanılır:

Ik’’ ≤ 25 kA: test akımı 25 kA, süre 100 ms
Ik’’ > 25 kA: test akımı 40 kA, süre 100 ms

Kısa devre akımı ≤ 25 kA > 25 kA
Açık alana döşenmiş topraklama iletkenleri Cu 50 mm2
NYY-O
Fe 95 mm2
Çelik kablo
Cu 70 mm2
NYY-O
Fe 120 mm2
çelik kablo
Beton içine döşenmiş topraklama iletkenleri Cu 70 mm2
NYY-O or H07V-K
Fe 120 mm2 Cu 95 mm2
NYY-O or H07V-K
Fe 200 mm2

Şu noktalara dikkat edilmelidir:

Betona gömülü çıplak çelik iletkenler

  • Yapısal takviye çelikleri topraklama iletkeni olarak kullanılmamalıdır.
  • Statik olarak gerekli bileşenler topraklama iletkeni olarak kullanılmamalıdır.
  • Topraklama parçalarının yapısal takviyeye kaynaklanmasına izin verilmez.

Beton içine döşendiğinde

  • Toprak sonlandırma sisteminin parçaları beton dökülmeden önce kontrol edilmelidir.
  • Bu işlem onaylı bir denetçi veya kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılır.
  • Bu kısmi kabulün belgelenmesi gerekmektedir.
  • Seri üretilen prekast beton parçalar için kontrol, teknik kabul sırasında gerçekleştirilir.
  • Münferit beton üretimi durumunda kontrol, beton dökülmeden önce doğrudan üreticinin tesislerinde gerçekleştirilir.

Betona gömülü bağlantılar

  • Betona gömülü bağlantılar genellikle kısa devre akımına dayanıklı olacak şekilde kaynaklanmalıdır. Tanımlanan kaynak dikişi uzunluklarına ve kalınlıklarına uyulmalıdır:

    Kaynak dikişi uzunluğu
    Kurulum noktasında kısa devre akımlarının ≤ 25 kA olması durumunda, en az 2 x 30 mm uzunluk gereklidir - kısa devre akımlarının > 25 kA olması durumunda, en az 2 x 45 mm uzunluk gereklidir.

    Kaynak dikişi kalınlığıKesitte bir azalmayı önlemek için, 4 mm'lik etkili bir kaynak dikişi kalınlığı gereklidir.
Contact

Sorunuz var mı? Bize Ulaşın

DEHN Türkiye

Telefon: +49 9181 906 1750

back to top