Calcolo del carico del vento -
Basi per il dimensionamento
dell’impianto parafulmine
Basi per il dimensionamento
dell’impianto parafulmine
Il calcolo del carico del vento è un passo fondamentale nella progettazione e nell'installazione di un impianto parafulmine. Assicura che l’impianto progettato possa resistere agli effetti del vento e funzionare perfettamente.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2024-01/hvi-dach-pv-2560x1707.png?itok=2IuMU4xQ)
Calcola il carico del vento in 5 passaggi
Il primo passaggio è selezionare la zona di pressione dinamica. Viene quindi determinata la categoria dell'edificio. Altri passaggi sono la determinazione dell'altezza dell’edificio e la determinazione della velocità delle raffiche di vento. Infine, vengono presi in considerazione parametri tecnici individuali per includere proprietà specifiche della struttura nel calcolo del carico del vento.
Passo 1: Selezionare la zona di pressione dinamica
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-03/staudruckzone-ch-1300x1300.jpg?itok=J7d8HAsq)
Selezionare le zone di pressione dinamica
La Svizzera è divisa in diverse
zone di pressione dinamica.
Queste ultime sono suddivise come segue:
0,9 kN/m2
1,1 kN/m2
1,3 kN/m2
1,9 kN/m2
Passo 2: Determinazione della categoria del terreno
Anche i carichi specifici del terreno influenzano il carico del vento.
In quale delle seguenti categorie di terreno si trova l’edificio?
Categoria terreno II
Terreni con siepi, cascine, case o alberi, ad es. zone agricole
Categoria terreno III
Periferie, aree industriali o commerciali, aree forestali
Categoria terreno IV
Aree urbane in cui almeno il 15% dell'area è edificata con edifici di altezza media > 15 m
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-01/hoehe-1300x1300.png?itok=1BYDL6Zb)
Passo 3: Determinare l'altezza dell'oggetto dal suolo
La specifica dell'altezza include l'altezza da terra. L'altezza da determinare (altezza dal pavimento) dipende dal tipo di installazione del dispositivo di captazione.
per i supporti/dispositivi di captazione indipendenti (a sinistra):
Altezza sopra terra = livello di installazione del supporto
per i dispositivi di captazione che utilizzano fissaggi sulla parete/oggetto (a destra):
Altezza sopra terra = Punto di serraggio superiore al corpo edilizio
Passo 4: Determinazione della
velocità delle raffiche di vento
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-06/MockUp_FB2223_CH_IT%20%282%29.jpg?itok=tR0gb9fs)
Definizione
Utilizzando i parametri definiti nei passaggi da 1 a 3, è possibile ricavare dalla tabella la
rispettiva velocità delle raffiche di vento. È possibile scaricare la tabella qui:
Passo 5: Considerazione
dei parametri tecnici individuali
In einem letzten Schritt wird die ermittelte Böenwindgeschwindigkeit mit den Angaben der angedachten Blitzschutz-Bauteile abgeglichen. Die jeweiligen produktspezifischen Einbaueinleitung und Windlastangaben finden Sie in unserem Online-Katalog für Blitzschutz:
Al database dei prodottiAssistenza e supporto
Software di progettazione DEHNplan
Con DEHNplan pianificate agevolmente, nel rispetto delle norme, la protezione dai fulmini esterna per il vostro progetto. Questo software compatibile con BIM facilita la progettazione mediante la rappresentazione visiva dello spazio da proteggere e delle distanze di sicurezza.
Modulo per il
calcolo del carico del vento
Saremo lieti di calcolare gratuitamente il carico del vento per te! Basta compilare il nostro modulo di richiesta con tutte le informazioni necessarie e inviarlo a [email protected].
Download
Volantino | Carico del vento | Carico del vento conforme all'Eurocodice / SIA 261 | .pdf 0.24 MB |
Modulo | Richiesta di calcolo del carico del vento | Richiesta di calcolo del carico del vento | .pdf 0.8 MB |
Volantino | DEHNplan | Pianifica impianti parafulmine in modo digitale | . pdf 0.5 MB |
Altre domande?
Siamo a tua disposizione. È sufficiente inviare un’e-mail a [email protected] o telefonare allo 055-451 06 46. Ti invitiamo a contattarci.