Technologie ACI
Une protection fiable contre les surtensions
A l’heure de la digitalisation et de la transition énergétique,, il est de plus en plus difficile de trouver une protection adaptée contre les surtensions. Les courts-circuits peuvent engendrer des arrêts de fonctionnement, des pertes de données et de production, ce qui peut s’avérer coûteux dans le secteur industriel.
La technologie innovante de DEHN Advanced Circuit Interruption, technologie (ACI), permet de préserver avec fiabilité les installations. Grâce à une combinaison éclateur-interrupteur intégrée dans le module ACI, vous évitez les erreurs de dimensionnements souvent complexes. L’impulsion de surtension est maîtrisée. Les erreurs dues au dimensionnement manuel et leurs conséquences sont évitées.
De plus, grâce à la technologie ACI, aucun fusible externe n’est nécessaire, ce qui permet de respecter les normes en vigueur, comme la règle des 50 centimètres de la NF C 15-100 notamment.Pour vous, cela signifie : davantage de place dans l’armoire électrique, davantage de liberté lors du montage et une protection fiable de vos installations.
Informations sur la gamme de produits ACIACI pour un haut niveau de sécurité
Grâce à notre nouvelle technologie ACI, la combinaison éclateur-interrupteur intégrée dans le module de protection protège le système contre les surtensions et assure la fonction dedisjoncteur/fusible en amont. Le courant est coupé dès que l’arc électrique entre dans la chambre d’extinction. L’impulsion de surtension passe uniquement par l’endroit le plus étroit.
Les câbles raccordés sont protégés en cas de court-circuit. La section de câble peut donc être réduite à 16 voire 6 mm² (Cu), en fonction du type de parafoudre.
Tous les avantages
Dimensionnement sûr
Grâce à la technologie ACI de DEHN : plus besoin de rajouter un fusible en amont, de calculer la sélectivité et la section de raccordement. La combinaison éclateur-interrupteur intégrée est précisément adaptée au parafoudre.
Conforme aux normes
Conformément à la norme NF C 15-100, la longueur totale des conducteurs entre le parafoudre et les points de raccordement ne doit pas dépasser 0,5 m. Grâce à l’éclateur-interrupteur intégré dans nos parafoudres ACI vous respectez plus facilement la longueur maximale.
Compact
Grâce au module de protection contre les surintensités directement intégré dans le parafoudre il n’est plus nécessaire d’installer un fusible/disjoncteur complémentaire en amont. Vous gagnez ainsi un espace précieux dans votre armoire électrique.
Confort
Notre solution compacte vous offre une extrême flexibilité de montage. La section de raccordement particulièrement petite de seulement 6 mm² (type 2) ou 16 mm² Cu (type 1) permet de raccourcir le câblage.
Durée de vie augmentée
Les modules ACI possèdent d’excellentes caractéristiques techniques. Ils sont notamment particulièrement résistants aux erreurs de placement ou aux variations de tolérance, assurant ainsi une protection durable de vos installations. Ils se distinguent également par une bonne résistance TOV et préviennent les courants de fuite, ce qui renforce encore leur durée de vie.
Fiabilité
Les parafoudres ACI sont des modules de protection qui minimisent les temps d’arrêt et garantissent ainsi une disponibilité maximale de vos installations.
Restez zen, voici la technologie ACI de DEHN
Ne perdez plus de temps ! Nos parafoudres de type 1 et type 2 à technologie ACI sont équipés d’une combinaison éclateur-interrupteur intégrée. Pour vous, ceci signifie : vous gagnez du temps, de l'espace et du matériel en risquant moins d'erreurs sur la configuration. De plus, vous assurez une continuité de service pour vos clients. C'est notre garantie DEHN !
Plus d’informations sur les parafoudres ACI ici :
Téléchargements
Retrouvez ici des informations complémentaires sur la technologie ACI.
White Paper | ACI technology | An innovative device concept for SPDs | .pdf 2.2 MB |
Vous avez des questions
à propos de DEHNventil ACI ?
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos question sur DEHNventil ACI.
Contactez-nous au 03.90.20.30.20 ou sur [email protected] !