Norme NF C 15-100-1 et parafoudres
La norme NF C 15-100-1 est publiée depuis août 2024. Découvrez les nouveautés apportées en terme de protection contre la foudre.
Les articles 443 et 534 rendent désormais obligatoire les parafoudres dans les installations électriques basse tension et très basse tension. Notre équipe vous guide étape par étape dans la prise en main de ces changements.
En tant que professionnels de l'électricité, ne manquez pas cette mise à jour essentielle !
Téléchargez notre guide pratique NF C 15-100-1
Dans notre guide, nos experts ont décryptés pour vous les chapitres 443 et 534 de la norme NF C 15-100-1 ! Le choix, l'installation et les règles de mise en œuvre des parafoudres n'auront plus aucun secret pour vous...
Télécharger le guide
Respecter la NF C 15-100-1 2024
Découvrez simplement comment appliquer la norme NF C 15-100-1 dans vos installations électriques en faisant le bon choix de produits et en installant correctement les parafoudres obligatoires.
Quand installer des parafoudres ?
Découvrir le chapitre 443 en vidéoQuels parafoudres choisir pour mon installation ?
Découvrir le chapitre 534 en vidéoComment installer et mettre en œuvre des parafoudres ?
Découvrir le chapitre 534 en vidéoNorme NF C 15-100-1, Chapitre 443
Règles d'application d'une protection contre les surtensions
La mise en œuvre d'un ou de plusieurs parafoudres devient obligatoire.
La mise à jour de la NF C 15-100 impose désormais une protection contre les surtensions dans un grand nombres de bâtiments tertiaires où les défaillances électriques peuvent avoir une conséquence sur la vie humaine.
Bâtiments dédiés à la sécurité des personnes
Hôpitaux, cliniques...
Bâtiments liés au patrimoine
Musées, édifices historiques...
Bâtiments du service public
Préfecture, mairie...
Bâtiments industriels
Industries, fermes agricoles...
Bâtiments tertiaires type commerces
Hôtels, supermarchés...
Bâtiments accueillant du public
Ecoles, bureaux...
Bâtiments comprenant les équipements de sécurité
Alarme incendie, vidéosurveillance...
Bornes de recharges accessibles au public
IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques)
Et pour les particuliers ?
Les résidences particulières (maison, appartement à usage d'habitation) ne sont pas affectés par ses changements. Les obligations restent les mêmes.
Découvrir les normes résidentiellesNorme NF C 15-100-1, Chapitre 543
Choisir le bon parafoudre et le mettre en œuvre
Vous avez l'obligation de soutenir et protéger l'installation électrique sans altérer le bon fonctionnement de l'installation.
Pour ce faire, nos experts vous accompagnent dans la découverte des valeurs minimales à respecter sur les bâtiments équipés ou non d'un système de protection externe contre la foudre (paratonnerre) et les subtilités à connaître pour vos chantiers photovoltaïques et IRVE.
Sur bâtiment AVEC paratonnerre
Mise en œuvre du tableau 53D - Choix du courant de choc de décharge (Iimp)
Sur bâtiment SANS paratonnerre
Mise en œuvre du tableau 534.3 : Courant nominal de décharge (In) en kA
A savoir
Installations IRVE
Les bornes de recharges accessibles au public doivent être protégées depuis le tableau si elles sont à moins de 10 mètres du parafoudre, sinon, un ou plusieurs parafoudres complémentaires devront être installés dans les bornes de recharge.
Installations PV
Les installation photovoltaïques doivent être protégées depuis le tableau si elles sont à moins de 10 mètres du parafoudre. Il faut également mettre un parafoudre au plus proche de l'onduleur côté a.c.
Installations très basse tension
Les liaisons de télécommunications doivent être protégées par un parafoudre TBT dans le coffret de communication.
Téléchargements
DS130 | Les essentiels parafoudres et composants de protection contre la foudre | Je télécharge |
5 points faciles à vérifier pour être conforme à la NF C 15-100-1
01
En présence d'un paratonnerre, un parafoudre de Type 1 est toujours obligatoire.
02
Un parafoudre est toujours installé à l'origine de l'installation.
03
Si le bâtiment est une infrastructure composée de plusieurs installations, il faut ajouter un parafoudre à l‘origine de chacune d‘entre elle.
04
Respectez la règle des 10 mètres (un parafoudre tous les 10m pour garantir le niveau de protection requis).
05
Respectez la règle des 50 centimètres (installer le parafoudre à 50cm maximum de la mise à la terre).
Aide & assistance
Nous répondons volontiers à toutes vos questions sur la protection contre la foudre et les surtensions dans le cadre de la mise à jour de la norme NF C 15-100-1.
Vos interlocuteurs sont à votre disposition via [email protected].