E-mobilité :
des solutions sûres, efficaces et conformes aux normes
des solutions sûres, efficaces et conformes aux normes
Des coffrets muraux proches des stations de recharge AC/DC en passant par les parcs de recharge à haute puissance et les stations de recharge pour bus : nous proposons des concepts et solutions de protection complets afin de planifier, fabriquer, contrôler et exploiter ces composants de manière sûre, efficace et conforme aux normes.
Applications
Coffrets muraux
Des solutions adaptées pour une planification conforme aux normes, une réalisation et un contrôle efficaces ainsi qu’une exploitation sûre et fiable des coffrets muraux dans les bâtiments résidentiels et les espaces semi-publics.
Stations de recharge AC/DC
Une protection complète contre la foudre et les surtensions qui garantit une mobilité sécurisée pour les stations de recharge privées, semi-publiques et publiques.
Recharge à haute puissance
Des solutions de protection conformes aux normes destinées à l’exploitation sûre et permanente des stations de recharge rapide ou d’infrastructures de parcs de recharge équipés de postes transformateurs, de systèmes électroniques de puissance, de systèmes de stockage par batterie et de stations de recharge DC d’une puissance de > 150kW.
Stations de recharge pour bus
Des solutions de protection pour les dépôts de bus électriques et les stations de recharge en ligne assurent la sécurité des personnes, des véhicules et des installations. Pour une exploitation sans faille et une satisfaction maximale des clients.
Sécurité et conformité aux normes
Toutes les solutions et produits DEHN sont conformes aux normes. Apprenez-en plus sur les exigences des normes
NF C15-100-4-44, chapitre -443, NF C15-100-5-54, chapitre -534
et comment y répondre avec nos solutions.
Laboratoire d’essai DEHN
Nous proposons des contrôles pour les composants d’infrastructures de recharge, des expertises sur les parafoudres pour les installations de recharge et les véhicules électriques ainsi que des options d’optimisation ciblées.
FAQs
Dois-je installer un parafoudre lors de la mise en œuvre d’un coffret mural « wallbox » ?
En France, l’alimentation électrique basse tension qui alimente la borne de recharge doit être installée selon les normes en vigueur. Il faut respecter la norme NF C15-100 – 4-44 chapitre 443 et 534. Selon cette normes et sa future évolution des parafoudres doivent être installés à l’origine de l’installation électrique et sur la borne de recharge pour la protéger et son véhicule électrique lorsqu’elle est accessible au public (hors résidentiel).
Les coffrets muraux ont-ils un parafoudre intégré par défaut ?
Non, il y a rarement un parafoudre intégré en conformité avec la norme produit IEC NF EN 61643-11. Cela dépend du fabricant. Il faut donc poser la question.
La borne de recharge doit-elle être mise à la terre ?
Dans la pratique, la mise en œuvre de la terre électrique de la borne de recharge est effectuée selon la norme NF C15-100 ou la norme NF C17-200.
Dois-je mettre en œuvre une protection externe contre la foudre (paratonnerre) sur mon parc de recharge ?
Cela dépend de la règlementation en vigueur (arrêté ICPE, …), par ex. la taille du parc de recharge. Il est possible de réaliser une évaluation du risque foudre selon IEC NF EN 62305-2.
Quels critères doivent être pris en compte pour faire une bonne protection contre la foudre et les surtensions ?
Le lieu d’installation de la borne de recharge ou les éléments de l’infrastructure de recharge sont très important pour sélectionner le type de parafoudre. Si les lignes d’alimentation ne sont pas installées dans la zone de protection ou si les distances de séparation par rapport aux systèmes externes de protection contre la foudre ne sont pas respectées, des parafoudres de type 1 doivent être utilisés. Lorsque la borne de recharge et ses lignes d’alimentations sont installés dans la zone de protection contre la foudre, des parafoudres de type 2 sont suffisants.
Les liaisons de données et de communication doivent-elles être protégées avec des parafoudres ?
Pour assurer une protection efficace, il est nécessaire de protéger toutes les liaisons à base de cuivre par des parafoudres appropriés. Cela s’applique également aux liaisons de données et de communication.
Quelles protections contre la foudre et les surtensions doivent être installées dans une borne de recharge dans tous les cas ?
Conformément à la norme NF C15-100 Chapitre 443, des parafoudres de type 2 (DEHNguard ou DEHNcord 3P) constituent l’exigence de base. Si les bornes de recharge sont installées dans des zones exposées, sur des parking extérieures, l’utilisation de parafoudres combinés de type 1 + type 2, par ex. DEHNvap EMOB, doit être envisagée.
Quelle parafoudre est nécessaire dans les coffrets muraux « Wallbox » ?
Conformément à la norme NF C15-100, chapitre 443, les parafoudres de type 2 (DEHNguard ou DEHNcord 3P) constituent l’exigence de base pour protéger les coffrets muraux.
Y a-t-il des risques pour les personnes lors des impacts de foudre dans un parc de recharge ?
Il convient d’évaluer, sur la base d’une évaluation des risques foudre, si un danger peut survenir pour les personnes. Principalement la tension de pas et de contact dans les zones accessibles aux publics. Le cas échéant, il faut mettre en œuvre des solutions limitants les risques, par ex. au moyen de grilles de terre testées au courant de foudre.
Quelles sont les normes à respecter lors de l’installation des parafoudres dans les coffrets muraux et les bornes de recharge ?
Il faut respecter les normes NF C15100, Chapitre 443 et 534. Dans le cas des parcs de recharge raccordés directement au réseau basse tension, il faut prendre en compte la norme NF C17-200.
DEHNconcept
Pour vos projets, profitez du savoir-faire DEHN en matière d’ingénierie. De l’analyse des risques à la planification d’une protection externe contre la foudre, en passant par des conceptions de mise à la terre et de protection contre les surtensions.
Aide & assistance
Nous répondrons volontiers à toutes vos questions sur l’électromobilité.
Vos interlocuteurs sont à votre disposition sous [email protected].