Restez zen
Voici le nouveau DEHNventil ACI
Notre garantie DEHN :
une installation en toute sécurité et conforme aux normes.
La protection contre les surtensions est simple et fiable grâce à DEHNventil ACI, un parafoudre combiné prêt-à-poser (type 1 + type 2 + type 3) avec un raccordement sécurisé au TGBT - la technologie innovante ACI (Advanced Circuit Interruption) est ainsi disponible pour la première fois dans la classe des parafoudres de type 1.
Des solutions de détail innovantes telles qu'une fonction de déconnexion automatique avec indication visuelle de la coupure de tension, des options de changement de module sur 3 côtés ou une section de raccordement toujours identique de 16 mm² Cu garantissent entre autres une sécurité maximale.
Détails techniques
Tous les avantages
Mise en œuvre innnovante et sécurité optimale
En cas de défaut, grâce à la fonction de déconnexion électrique et automatique du module de protection, le parafoudre peut être remplacé durant le fonctionnement de l’installation. Le module de protection hors tension peut être retiré de manière frontale ou latérale. Un remplacement sécurisé est donc garanti.
Conforme à la
NF C 15-100
Conformément à la norme NF C 15-100 (chap. 5-534), la longueur totale des conducteurs entre les points de raccordement du parafoudre ne doit pas dépasser 50 cm. Comme aucun fusible/disjoncteur en amont n’est requis, moins de longueur de câble est nécessaire. Le dispositif peut donc être monté directement sur un rail DIN ou un jeu de barre connecté à la terre – même s’il est tourné de 180°. Ceci permet de positionner le parafoudre comme vous en avez besoin.
Configuration
fiable 3-en-1
Evitez les erreurs de configuration commises sur le choix et le dimensionnement du disjoncteur/fusible comme protection associée au parafoudre. Le nouveau système DEHNventil ACI est équipé d’une combinaison éclateur-interrupteur qui permet de ne pas perdre de temps ni faire d’erreur pour choisir le bon produit.
Mise en œuvre facile
Le parafoudre est compact et très flexible, il permet une grande liberté de positionnement et de raccordement. L’interrupteur-éclateur intégré permet d’économiserde l'espace. Le montage peut s'adapter sur rail DIN, jeu de barre ou paroi de l’armoire électrique, même à 180°.
Continuité de service
Le module central peut être détaché en toute sécurité. Si les conditions de l’installation le permettent, la manutention peut avoir lieu sans interrompre l'installation électrique, afin d'éviter des arrêts de service.
De plus, le système DEHNventil ACI offre d'excellentes performances : tenue au courant de foudre 100 kA, tenue au courant de court-circuit 100 kA, ainsi qu’une protection maximale (certification type 1+2+3 avec protection des équipements terminaux).
Maintenance simplifiée
Les dispositifs DEHNventil ACI sont équipés d’un voyant de télésignalisation. En cas d’un dysfonctionnement, la fonction de déconnexion sépare automatiquement le module de protection de sa base, et donc de l’alimentation électrique. La séparation est indiquée de manière visible sur les quatre côtés du parafoudre (en vert). Si les conditions de l’installation le permettent, l’entretien peut avoir lieu sans interrompre le fonctionnement : un gain de temps et d'argent précieux.
Caractéristiques du produit en un coup d'œil
Pour une disponibilité maximale des installations: DEHNventil ACI
Depuis plus de 100 ans, DEHN est synonyme d'innovation et de progrès technique. Avec les parafoudres CI et ACI, DEHN a créé des solutions peu encombrantes pour une protection moderne contre les surtensions. CI signifie Circuit Interruption et signifie qu'un fusible de taille optimale est déjà intégré dans le SPD (Surge Protection Device). Avec la technologie ACI (Advanced Circuit Interruption) introduite en 2018, ce fusible a été remplacé par une combinaison interrupteur-éclateur. Ces caractéristiques innovantes, parmi d'autres, font de DEHNventil ACI la solution la plus simple et la plus sûre. Aperçu de nos classes de parafoudres:
Notre garantie DEHN
La technologie ACI: Armoire électrique sécurisée
Ne perdez plus de temps ! Nos parafoudres de type 1 et type 2 à technologie ACI sont équipés d’une combinaison éclateur-interrupteur intégrée. Il n’est donc pas nécessaire d’installer un fusible/disjoncteur en amont. Cette configuration améliore la sécurité, permet une mise en œuvre flexible et garantit une continuité de service.
La technologie ACI de DEHN
- Fiabilité et continuité de service
- Gain d’espace : aucun fusible/disjoncteur en amont nécessaire
- Durée de vie élevée grâce à la tenue importante aux surtensions temporaires et à l’absence de courant de fuite
- Installation facile grâce à la section de raccordement réduite
Nos clients ont aussi aimé…
Disponible fin 2024
961405
DEHNventil ACI M TNS 264 (FM)
Parafoudre combiné tripolaire DEHNventil ACI M TNC, type 1 + type 2 + type 3 selon EN 61643-11 à base d’éclateurs à air avec éclateur/interrupteur ACI intégré. Disponibilité de l’installation élevée grâce à la technologie « RADAX-Flow » pour la limitation de courant de suite. Permet la protection des équipements terminaux.
961305
DEHNventil ACI M TNC 264 (FM)
Parafoudre combiné quadripolaire DEHNventil ACI M TNS, type 1 + type 2 + type 3 selon EN 61643-11 à base d’éclateurs à air avec éclateur/interrupteur ACI intégré. Disponibilité de l’installation élevée grâce à la technologie « RADAX-Flow » pour la limitation de courant de suite. Permet la protection des équipements terminaux.
Téléchargements
Flyer | DEHNventil ACI | The prewired, Type 1+2+3 combined arrester with ACI technology | .pdf 0.3 MB |
Vous avez des questions
à propos de DEHNventil ACI ?
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos question sur DEHNventil ACI.
Contactez-nous au 03.90.20.30.20 ou sur [email protected] !