Sørg for
sikkerhed på brinttankstationer
sikkerhed på brinttankstationer
I forbindelse med omstillingen til grøn energi har brint fået en øget rolle. Andelen af køretøjer, der drives af vedvarende energi, som brint, øges hele tiden. Da brint let antændes, er ejere af brinttankstationer forpligtede til at beskytte mennesker og anlæg.
HVI-lynbeskyttelse
Højspændingsfaste, isolerede HVI-nedledere til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht. VDE 0185-305-3
Telelynbeskyttelsesmast
Indfangermast til beskyttelse mod direkte lynnedslag ved specielle anlæg som f.eks. biogasanlæg og fritstående solcelleanlæg.
Jordingsanlæg
Produkter til lavimpedante jordingsanlæg udført som maskenet. Til hele ladeparken, lynstrømstestede og til 50 Hz-krav.
Potentialstyring
Potentialstyringstiltag, f.eks. med testede gittermåtter, til at undgå farlige skridt- og berøringsspændinger
EXFS 100 / EXFS 100 KU
Til udligning over f.eks. isolerede flanger ved katodisk beskyttede rørnet (f.eks. rørledninger eller gasanlæg) i Ex-områder ved overspændinger og lynstrømme.
927244
BLITZDUCTORconnect ML2 BD 24
Pladsbesparende, modulær kombiafleder med en bredde på 6 mm og push-in-tilslutningsteknik med funktions-/fejlvisning til beskyttelse af et lederpar med balancerede snitlfader. Med skilleanordning til vedligeholdelsesarbejde.
929121
DEHNpatch Class E
Universel afleder til industrielt ethernet, strøm over ethernet (PoE++ / 4PPoE efter IEEE 802.3) og lignende anvendelser i strukturerede kabelføringer efter klasse E op til 250 MHz. Beskytter alle lederpar vha. kraftige gasgnistgab og et tilpasset matrixfilter pr. par. Fuldt skærmet udførelse med sokler til DIN-skinnemontage (op til 1 Gbit ethernet).
DEHNventil M2 255 FM
Modulær kombiafleder type 1 + 2 + 3 med RAC-gnistgabteknologi og FM-kontakt, 230/400 V AC
DEHNrecord SD
Multifunktionelt måle- og analyseapparat til overvågning af strømkvalitet, klasse A, i henhold til IEC61000-4-30, belastnings- og ydelsesmåling, måling af netfrekvente overspændinger. Rogowski-spoler til måleområde til 2000 A.
Den rigtige vej til lyn- og overspændingsbeskyttelse af brinttankstationer
Tankstationer er offentlige områder, hvor det er vigtigt ikke at udsætte mennesker, der arbejder der og benytter dem, for fare, samt at forhindre, at anlæggene svigter. I den forbindelse har brint helt særlige udfordringer: Hvis brint antændes ukontrolleret, eller hvis det danner en eksplosionsfarlig blanding med andre bestanddele, kan mennesker og anlæg blive udsat for skader.
For at undgå, at dette sker, anbefaler vi fra DEHN at integrere et overordnet beskyttelseskoncept med beskyttelsesenheder specielt til Ex-zoner, udvendig lynbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse samt jordings-/potentialudligning. Med vores beskyttelsesenheder undgår du f.eks., at der dannes gnister - en reaktion, der kan være fatal i Ex-områder, og som kan medføre eksplosioner. Isolerede eller adskilte lynbeskyttelsessystemer sørger for, at der ikke strømmer lyndelstrømme ind i anlægget. På den måde opstår der ingen vekselvirkninger med eksplosionsfarlige områder.
Adskilte lynbeskyttelsessystemer og indfangersystemer fra DEHN udføres ved hjælp af isolatorer på afstand af installationen. Som isolationsmateriale anvender vi fiberoptik (GFK). Holde- og funktionsenhedernes udformning og dimensionering er baseret på elektriske og mekaniske parametre. Isoleret lynbeskyttelse omfatter bl.a. fritstående indfangerstænger og -master, der monteres i jordniveau med afstand til objekter. I den forbindelse kan du undgå ledningsføring på tage og vægge.
Isoleret HVI-lynbeskyttelse fra DEHN yder optimal beskyttelse og giver dig samtidig en høj fleksibilitet ved monteringen. Her kan du benytte HVI-lederen, den højspændingsresistente, isolerede nedleder.
DEHNconcept
Med DEHNconcept får du projekteringen for hele beskyttelseskonceptet for dit projekt samt planlægningen som færdigt modul.
Til DEHNconceptVigtige oplysninger til download
Brochure | More safety in hazardous areas | Equipotential bonding in potentially explosive areas | .pdf 1.6 MB |
Brochure | DEHNconcept-planlægningsservice | til lyn- og overspændingsbeskyttelsessystemer | .pdf 1.1 MB |
Brochure | HVI and HVI power Conductor for Ex zones 1 and 21 | The safe solution for protecting systems in hazardous areas from lightning strikes | .pdf 29.8 MB |
Brochure | Beskyttelse iht. standard – sikker opladning | Beskyttelseskoncepter til ladeinfrastruktur til e-mobilitet | .pdf 3 MB |
Har du spørgsmål om brintanlæg?
Vi hjælper dig gerne. Kontakt os, så besvarer vi udførligt dine spørgsmål.
DESITEK
+45 6389 3210
Mail: [email protected]