Rahat olun!
DEHNventil ACI iş başında.
DEHN'in Sorun-Yok-Prensibi:
İş güvenliğinin standartlara kolayca uyum sağlamakla karşılaşması halinde, söz konusu DEHNventil ACI.
Aşırı gerilim koruması hiç bu kadar kolay ve güvenli olmamıştı. Bağlantı için hazır DEHNventil ACI kombi önleyici (Tip 1 + Tip 2 + Tip 3), alçak gerilim ana dağıtımı besleme noktası etrafında ve içinde güvenlik sağlar - bu, yenilikçi ACI (Gelişmiş Devre Kesintisi) teknolojisini ilk kez tip 1 önleyici sınıfında kullanılabilir hale getirir.
Gerilim bağlantısının kesildiğini görsel olarak gösteren otomatik bağlantı kesme işlevi, 3 taraflı modül değiştirme seçenekleri veya her zaman aynı olan 16 mm² Cu bağlantı kesiti gibi yenilikçi ve ayrıntılı çözümler maksimum güvenlik sağlar.
Teknik ayrıntılar
Tüm avantajlar bir arada
Artırılmış iş güvenliği için inovatif bir montaj konsepti
Bir arıza durumunda güvenlik modülünün otomatik, elektrikli bağlantı kesme özelliği sayesinde, sistemin çalışması sırasında ve iş güvenliği bakımından önemli mevzuatlara uymak suretiyle modülü güvenli bir şekilde değiştirmek mümkündür. Elektriksiz koruyucu modül hem yandan hem de önden çıkarılabilir. Böylece her montaj durumunda güvenli bir değişime olanak tanınır.
Standartlara uymak artık çok kolay
Yedek sigortanın olmaması ve topraklanmış bir üst şapka veya bara üzerine doğrudan monte edilmesi, belirtilen maksimum 0,5 m kablo uzunluğuna uyulmasını kolaylaştırır.
Kompakt dizayn çarpı üç
Ön sigortaların, selektivitenin ve bağlantı kesitinin zaman harcayan boyutlandırma işlemi geçmişte kaldı. Yeni DEHNventil ACI, tam olarak önleyici ile uyumlu hale getirilmiş bir şalter-kıvılcım aralığı kombinasyonuna sahiptir. Bu şu anlama gelir:
* Ön sigorta yok,
* boyutlandırma sırasında hata yok ve
* daima değişmeyen 16 mm² Cu değerinde bir enkesit.
Konforlu montaj
Kompakt sistem çözümü sadece en yüksek esneklik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aşırı gerilim önleyicinin konumlandırılması ve bağlantısı sırasında da özgürlüğe kapı açar. Entegre şalter-kıvılcım aralığı ile değerli kurulum alanından tasarruf sağlanır şekilde olmak üzere DIN rayına, baraya veya elektrik panosu paneline esnek montaj imkanı tanır.
Yüksek sistem kullanılabilirliği
Koruyucu modülü gerilim beslemesinden güvenli ayırma özelliği sayesinde servis durumunda bile sistem, kesintisiz çalıştırılmaya devam edebilir. Bakım işlemi çalışma sırasında gerçekleştirilebilir. Bu neticede masraflı kesinti süreleri en aza indirilir. Ayrıca DEHNventil ACI, mümkün olan en iyi koruma (Son cihaz korumalı Tip1+2+3 sertifikası) ile olağan belirgin güç parametrelerini (100 kA yıldırım akımı taşıma kapasitesi / 100 kA kısa devre akımı direnci) sunar.
Hızlı, kolay ve güvenli bakım işlemi
Uzaktan bildirim (FM) aracılığıyla elektrikli durum bildirimi DEHNventil ACI'ye standart olarak entegre edilmiştir. Arıza durumunda bağlantı kesme özelliği, koruma modülünü ana modülden ve böylece gerilim beslemesinden güvenli bir biçimde ayırır. Bu durum önleyicinin her dört yanında optik biçimde gösterilir ve bu sayede bakım personeli için emniyet sağlar.
Ürün özellikleri bir arada
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-03/DS457_Verigelung_TR.png?itok=7GMeShPG)
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-02/DVACI_Verigeung%20Bild_optimiert.png?itok=BfZt_bQr)
Maksimum sistem kullanılabilirliği için: DEHNventil ACI
DEHN 100 yılı aşkın süredir yeniliği ve teknik ilerlemeyi temsil etmektedir. CI ve ACI önleyicileri ile DEHN, modern aşırı gerilim koruması için yerden tasarruf sağlayan çözümler yaratmıştır. CI, Devre Kesintisi anlamına gelir ve SPD'ye (Aşırı Gerilim Koruma Cihazı) en uygun şekilde boyutlandırılmış bir sigortanın zaten entegre edildiği anlamına gelir. Bu sigortanın yerini 2018 yılında tanıtılan ACI (Gelişmiş Devre Kesintisi) teknolojisi ile bir anahtar-kıvılcım aralığı kombinasyonu almıştır. Bu ve diğer yenilikçi özellikler DEHNventil ACI'yı en basit ve en güvenli çözüm haline getirmektedir. Önleyici sınıflarımız:
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2024-03/DS457_Vergleichstabelle_TR.png?itok=0IeRYhFX)
DEHN'in Sorun-Yok-Prensibi
ACI Teknolojisi: Pano tasarımında maksimum güvenlik
Zaman harcayan boyutlandırmaları unutun! ACI Teknolojili Tip 1 ve Tip 2 Önleyici türlerimiz entegre bir şalter-kıvılcım aralığı kombinasyonuna sahiptir. Bu sayede alışılagelmiş ön sigorta tamamen ortadan kalkar. Bu sayede güvenlik ile esnek montaj sağlanır ve sistem kullanılabilirliği yeni bir seviyeye çıkarılır.
![](/sites/default/files/media/images/2024-02/DEH102303_Funkenstrecke_1300x1300px.gif)
DEHN ACI Teknolojisi
- En yüksek seviyede güvenilirlik ve sistem kullanılabilirliği
- Ayrı ön sigorta gerekliliğinin ortadan kalkmasıyla boyutlandırma güvenliği ve alan tasarrufu
- Yüksek TOV dayanımı ve kaçak akım olmaması sayesinde uzun kullanım ömrü
- Daha küçük bağlantı kesiti sonucu kolay kurulum
Ürün çeşitleri
2024 sonu mevcut
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46548354/HDVORSCHAU/961405_o.Zul..jpg)
961405
DEHNventil ACI M TNS 264 (FM)
Four-pole, spark-gap-based, Type 1 + Type 2 + Type 3 DEHNventil ACI M TNS combined arrester as per EN 61643-11 with integrated ACI switch/spark gap. Maximum system availability due to RADAX Flow follow current limitation. Capable of protecting terminal equipment.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46548346/HDVORSCHAU/961305_o.Zul.jpg)
961305
DEHNventil ACI M TNC 264 (FM)
Three-pole, spark-gap-based, Type 1 + Type 2 + Type 3 DEHNventil ACI M TNC combined arrester as per EN 61643-11 with integrated ACI switch/spark gap. Maximum system availability due to RADAX Flow follow current limitation. Capable of protecting terminal equipment.
İndirilenler
Flyer | DEHNventil ACI | The prewired, Type 1+2+3 combined arrester with ACI technology | .pdf 0.3 MB |
Yeni DEHNventil ACI hakkında sorularınız mı var?
Yeni DEHNventil ACI hakkındaki sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız. Bizi +90 541 874 85 04 numaralı telefondan arayın veya bir e-posta gönderin. Sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz!
[email protected] +90 541 874 85 04