Bezpiecznie na stacjach tankowania wodoru
W związku z transformacją energetyczną wzrosło znaczenie wodoru. Odsetek pojazdów zasilanych energią odnawialną, taką jak wodór, stale rośnie. Ponieważ wodór jest wysoce łatwopalny, operatorzy stacji tankowania wodoru są zobowiązani do ochrony ludzi i instalacji.
![](/sites/default/files/media/images/2022-07/Wasserstoff_Desktop%202000%20x%201120.png)
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46678708/HDVORSCHAU/103121a0001_16-9.jpg)
Teleskopowy maszt odgromowy
Maszt do ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna w obiektach specjalnych, np. biogazowniach czy farmach fotowoltaicznych.
System uziemiający
Instalacja uziemiająca o niskiej impedancji; dla całego obszaru stacji ładowania. Wytrzymały na prąd piorunowy i prądy o częstotliwości sieciowej 50 Hz.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46838252/HDVORSCHAU/CUI_Potentialsteuerung_16-9.jpg)
Sterowanie potencjałem
Produkty do sterowania potencjałem, np. maty siatkowe; do ochrony przed niebezpiecznym napięciem krokowym i dotykowym.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46691253/HDVORSCHAU/472411a1_16-9.jpg)
Wyrównanie potencjałów w strefach Ex
Elementy do wyrównania potencjałów w strefach zagrożonych wybuchem, np. szyny wyrównanwcze, obejmy rurowe i zaciski. Nieiskrzące i zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/47216167/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
Iskiernik separacyjny EXFS 100
Naziemny iskiernik do ochrony elementów izolacyjnych zamontowanych nad ziemią; łatwa konserwacja / badanie dzięki naziemnemu montażowi poza obszarem zagrożonym wybuchem (Ex).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46917788/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BLITZDUCTORconnect ML2 BD 24
Modułowy kombinowany ogranicznik przepięć typu 1; np. do ochrony systemów magistralnych RS485 lub obwodów sygnałowych 24 V.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46940604/HDVORSCHAU/929121.jpg)
929121
DEHNpatch Class E
Uniwersalny ogranicznik przepięć typu 2; do ochrony sieci Ethernet.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46659627/HDVORSCHAU/956315a0001_16-9.jpg)
DEHNventil M2 255 FM
Modułowy kombinowany ogranicznik przepięć typu 1+2+3 wykonany w iskiernikowej technice RAC, z zestykiem zdalnej sygnalizacji; 230/400 V AC.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46665748/HDVORSCHAU/910920a1_16-9.jpg)
DEHNrecord SD
Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowo-analityczne do monitorowania jakości energii w instalacjach niskiego napięcia zgodnie z klasą A (certyfikacja według IEC 61000-4-30), pomiar profilu obciążenia i mocy, pomiar przepięć o częstotliwości sieciowej; cewki Rogowskiego do pomiarów w zakresie do 2000 A.
Właściwe podejście do tematu ochrony odgromowej i przepięciowej stacji tankowania wodoru
Stacje paliw to miejsca publiczne, w których zarówno pracownicy, jak i użytkownicy nie powinni być narażeni na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, a infrastruktura powinna działać w sposób bezawaryjny. Obecność wodoru stwarza tutaj specyficzne wyzwania, ponieważ jeśli zapali się on w niekontrolowany sposób lub utworzy wybuchową mieszankę z innymi substancjami, może dojść do powstania strat w zdrowiu i życiu ludzi oraz w wyposażeniu stacji.
Aby temu zapobiec, firma DEHN zaleca wdrożenie całościowej koncepcji ochrony z wykorzystaniem środków ochrony przeznaczonych do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem, które obejmują zewnętrzną ochronę odgromową, ochronę przepięciową oraz uziemienie / wyrównanie potencjałów. Dzięki urządzeniom ochronnym DEHN można uniknąć iskrzenia — sytuacji, która w strefach niebezpiecznych może mieć śmiertelne skutki i prowadzić do eksplozji. Odseparowane instalacje odgromowe pozwalają uniknąć wnikania częściowych prądów pioruna do instalacji, dzięki czemu nie oddziałują one na obszary zagrożone wybuchem.
Do pobrania
Folder | Bezpieczniej w strefach Ex | Wyrównanie potencjałów w strefach zagrożonych wybuchem | |
Folder | Przewody HVI® i HVI®power do stref zagrożonych wybuchem (Ex) 1 i 21 | Środki ochrony do stosowania w zewnętrznym urządzeniu piorunochronnym w obiektach ze strefami Ex | |
Folder | Zabezpieczone zgodnie z wymogami norm – bezpieczne ładowanie | Koncepcja ochrony infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych | |
Referencja | DEHN chroni. | WyRefueler - stacja tankowania wodoru typu "plug and play" firmy Wystrach |