HVI light plus
La solution polyvalente et
isolée pour la protection
contre la foudre
La solution polyvalente et
isolée pour la protection
contre la foudre
Ce conducteur de descente isolé et résistant aux hautes tensions offre des avantages nets pour le montage et la planification, notamment grâce aux nombreuses caractéristiques réunies dans ce produit : protection intégrée contre les contacts accidentels, pas de connexion de potentiel supplémentaire, homologation pour zones EX, conducteur interne de seulement 16 mm2, et bien plus encore. Le système est donc adapté à un grand nombre de projets de protection contre la foudre.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-11/HVI-light-plus_2560x1707_3.jpg?itok=nKtbCcip)
All-in-One
20 ans d’expérience réunis dans un système de conducteur
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-02/Produktbild_HVI%20light%20plus_1300x1300_schr%C3%A4ge_v02.png?itok=QCbIk5q1)
- Conducteur interne monobrin
- Distance de séparation dans l’air 60 cm
- Protection contre les contacts accidentels grâce à la gaine grise supplémentaire
- Homologation EX
- Classe de feux Eca
- Sans halogène
- Gris sécurité, aptitude à la peinture en option
- Sans connexion supplémentaire au potentiel
Aperçu de vos avantages
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-09/HVI_montage_0.png?itok=pP6KlTM0)
Montage facile & économie de coûts
grâce au conducteur monobrin interne et à l’absence d’une connexion supplémentaire au potentiel.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-09/HVI_Ber%C3%BChrungsschutz_0.jpg?itok=GuCrRd-E)
Protection contre les contacts accidentels
grâce à la gaine grise supplémentaire.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-09/HVI_beton.jpg?itok=liPRV3vV)
Intégration visuelle
grâce à la couleur grise qui se marie parfaitement aux surfaces en béton.
Variantes de produit
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45110941/HDVORSCHAU/819636.jpg)
819636
Conducteur HVI light plus pour la pose interne sur tube
Avec un embout pour la pose interne et un élément de raccordement (joint en vrac).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45110952/HDVORSCHAU/819638.jpg)
819638
Conducteur HVI light plus pour la pose externe sur tube
Avec un embout pour la pose externe et un élément de raccordement (joint en vrac).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45110964/HDVORSCHAU/819609.jpg)
819609
Conducteur HVI light plus (longueur sur demande)
Conducteur HVI light plus coupé à longueur pour la réalisation sur site. Le conducteur est livré par longueurs différentes.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45110957/HDVORSCHAU/819600.jpg)
819600
HVI light plus 100 m
Le conducteur HVI light plus pour l’adaptation sur site est livré sur un tambour en contreplaqué jetable, une clé Allen est incluse dans la livraison. Longueur 100 m.
Protection contre la foudre HVI
Quel conducteur pour quelle situation ?
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2023-12/HVI_Produkttabelle_CHfr_2560x1500.png?itok=YeDsK805)
Séminaires & ateliers
De nombreux séminaires en présentiel, modules e-learning ou séminaires en ligne vous permettront d’acquérir des connaissances pratiques approfondies dans les domaines de la protection contre les surtensions, de la protection contre la foudre/la mise à la terre et de la sécurité au travail.
Offres de formationTéléchargements
Flyer | HVI light plus | La solution polyvalente et isolée pour la protection contre la foudre | .pdf 267 KB |
Brochure | Formation de sécurité | Protection contre les tensions de contact et de pas | .pdf 5 MB |
Vous voulez plus d’informations sur le système HVI light plus ?
Nous répondrons volontiers à toutes vos questions. Envoyez un e-mail à [email protected] ou appelez-nous au 055-451 06 46. N’hésitez pas à nous contacter.