Technologie ACI :
Protection fiable et durable contre les surtensions.
Dans notre quotidien, les appareils électroniques sont des éléments incontournables. Une alimentation électrique fiable est indispensable, surtout dans l’industrie. Les surtensions affectent non seulement les appareils électriques : L’alimentation complète peut tomber en panne,engendrant des arrêts de fonctionnement, des pertes de données et des pertes de production coûteuses.
L’utilisation croissante d’appareils électroniques contribue à ce risque, car elle nécessite un réseau électrique de plus en plus complexe. En même temps, les appareils électroniques deviennent de plus en plus compacts, ce qui les rend d’autant plus sensibles aux fluctuations du réseau.
Les dispositifs de protection contre les surtensions protègent les installations contre de telles pannes. Normalement, un fusible externe en amont est nécessaire, encombrant davantage l’espace déjà très restreint dans l’armoire électrique. De plus, dû au fusible externe en amont, il est difficile de respecter la longueur de câblage maximale de 0,5 m prescrite par les normes.
La nouvelle technologie ACI développée par DEHN offre une solution innovante pour relever tous ces défis. Nos modules de protection ACI (Advanced Circuit Interruption) sont équipés d’une combinaison éclateur-interrupteur intégrée dans le parafoudre. Grâce à cette option, un fusible externe en amont n’est plus nécessaire. Pour vous, ceci signifie : Plus de place dans l’armoire électrique, plus de liberté lors du montage et une protection fiable de vos installations.
Informations sur la gamme de produits ACI![](/sites/default/files/media/images/2024-02/DEH102303_Funkenstrecke_1300x1300px.gif)
ACI est synonyme de sécurité au plus haut niveau
Grâce à notre nouvelle technologie ACI, un fusible externe en amont n’est plus nécessaire, car la combinaison éclateur-interrupteur intégrée dans le module de protection protège le système. Cette solution assure la protection contre les surtensions et la fonction du fusible en amont. Le courant est coupé dès que l’arc électrique entre dans la chambre d’extinction. L’impulsion de surtension passe uniquement par l’endroit le plus étroit, qui est toujours suffisamment dimensionné.
Comme ce système est plus rapide qu’un fusible conventionnel, les câbles raccordés sont nettement moins sollicités en cas de court-circuit. C’est pourquoi la section de câble peut être réduite à 16 voire 6 mm² (Cu), en fonction du type de parafoudre.
Tous les avantages en un coup d’œil
Dimension-
nement fiable
Un fusible externe en amont n’est plus nécessaire. Ceci évite les erreurs de dimensionnement.
Conforme aux normes
Grâce à l’éclateur-interrupteur intégré, vous économisez un conducteur. Ceci permet de respecter sans problème la longueur maximale de 0,5 m.
Encombre-
ment réduit
Comme aucun fusible externe en amont n’est nécessaire, vous économisez de la place dans l’armoire électrique.
Confortable
Grâce à l’espace plus généreux dans l’armoire électrique et au câblage moins complexe, le montage est nettement plus sûr et plus confortable.
Durable
Les caractéristiques techniques des modules ACI empêchent les courants de fuite, assurant ainsi une protection durable de vos installations.
Fiable
Particulièrement durables, les modules ACI minimisent les temps d’arrêt et garantissent une disponibilité maximale de votre installation.
Détendez-vous. C’est la technologie
ACI de DEHN.
Fini le dimensionnement fastidieux d’un fusible en amont ! Nos parafoudres de type 1 et type 2 à technologie ACI sont équipés d’une combinaison éclateur-interrupteur intégrée. Cette configuration minimise les erreurs, permet un montage flexible et garantit une disponibilité d’installation exceptionnelle. C’est ce que nous appelons le principe « pas de souci » de DEHN.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre technologie ACI ?
Nous répondons volontiers à vos questions sur la technologie ACI. Appelez-nous au +55 451 06 46 ou envoyez-nous un e-mail [email protected]. Nous nous réjouissons de votre prise de contact !