Le parafoudre combiné DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM protège les systèmes électro-acoustiques (ex. alarmes sonores ou haut-parleurs) des effets de la foudre et des surtensions. Les paramètres de performance du parafoudre permettent d’assurer le fonctionnement des systèmes électro-acoustiques durant un orage.
DEHNvario - la famille de parafoudres variables
Informations détaillées sur DEHNvario
Le parafoudre combiné DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM protège les systèmes électro-acoustiques (par ex. les systèmes d'alarme vocale ou de haut-parleurs) des effets de la foudre et des surtensions. Les paramètres de performance du parafoudre garantissent que les systèmes électro-acoustiques peuvent être utilisés en toute sécurité pendant les orages.
DEHNvario protège les systèmes électro-acoustiques
Protection contre la foudre et les surtensions pour systèmes électro-acoustiques avec raccordement simple et rapide des conducteurs
DEHNvario en bref
- Pour une installation en conformité avec le concept des zones de protection foudre: ZPF 0A à 2 et plus.
- Haute capacité de décharge jusqu’à 2,5 kA (10/350 µs) par conducteur
- Installation rapide sans outil grâce à sa conception pluggable
- Contact de télésignalisation intégré
- Mise à la terre directe ou indirecte du blindage
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-928430a31.jpg?itok=IPEczLPT)
Installation facile
Raccordement rapide et sans outil grâce à la conception pluggable, les conducteurs de câble peuvent être libérés par simple pression d'un bouton.
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-928430a28_0.jpg?itok=VQcrXhSX)
Remplacement rapide des parafoudres
Résistance aux chocs et aux vibrations, les bornes de connexion peuvent être retirées facilement ce qui permet un remplacement rapide du parafoudre.
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-928430a18.jpg?itok=wt9kGbKa)
Facile à tester
Plage de serrage de 0,2 à 1,5 mm² flexible et solide, avec borne de test du signal
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928430a32.jpg?itok=ZtB8FB9g)
Courant de foudre écoulé à la terre
Le courant de foudre est écoulé à la terre via le rail DIN
Informations détaillées sur DEHNvario 3en1
C'est là qu'intervient le parafoudre DEHNvario 3in1 pour systèmes de caméras analogiques. Cette solution complète protège trois interfaces dans un seul appareil : La tension d'alimentation, l'interface de données et le signal vidéo. Ceci élimine en grande partie la sélection incorrecte d'appareils.
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928440a5.jpg?itok=UQs1m583)
Economisez de l'espace
Protection de trois interfaces dans un seul appareil : moins d'espace requis et moins de coûts d'acquisition et de stockage.
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928440a3.jpg?itok=2UTBsnBo)
Installation sans outils
Raccordement facile des conducteurs grâce à la technologie de la conception pluggable : moins de temps d'installation, aucun outil requis.
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928430a32.jpg?itok=ZtB8FB9g)
Montage plus rapide
Connexion à la terre sans conducteur de mise à la terre supplémentaire : moins d'efforts d'installation.
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928440a2.jpg?itok=2otpt80y)
Remplacement facile des parafoudres
Remplacement rapide et facile des parafoudres grâce leur conception pluggable : moins de temps passé à remplacer les parafoudres, aucun outil requis.
Informations techniques:
![Contact](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_82_x_82/public/default_images/dehn_contact_default_0.jpg?itok=o834TV5B)