Udvendig lynbeskyttelse giver sikre hospitaler.
At undgå skader som følge af lynnedslag og beskytte menneskeliv spiller en meget vigtig rolle på hospitaler med deres særligt kritiske infrastruktur. Derfor er det obligatorisk at opføre en udvendig lynbeskyttelse.
I forbindelse med planlægningen skal lynbeskyttelsesklasserne for de enkelte bygningsområder overholdes. For eksempel er operationsstuen underkastet BSK II, kontorer og sengebygninger BSK III. I standarden EN 62305-3, tillæg 6, finder du yderligere oplysninger om inddelingen af lynbeskyttelsesklasserne.
En detaljeret planlægning af tiltagene er en nødvendig forudsætning for, at alle angivelser for beskyttelsen er opfyldt.
105325
Støtterør fiberoptik/aluminium med indfangerspids
Støtterør fiberoptik/aluminium med sidelæns udløb til stativer, indvendig endelukning og potentialudligningsfjederelement til HVI long-lederen, til separat (isoleret) opbygning af lynaflederenheder med indfangerspids.
107390
Trefod
Trefod (sammenklappelig udgave) til støtterør D 50 mm med sidelæns udløb eller indfanger D 40 mm med reduktionstilbehør.
102012
Trefod
Betonsokkel uden kile til opstilling af trefødder med gevindstænger M16.
819135
HVI long-leder
Højspændingsfast, isoleret afledning til opretholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht. DS//EN 62305-3 for at forhindre farlige overslag mellem den udvendige lynbeskyttelses dele og indvendige, ledende dele.
253026
HVI long-leder
Højspændingsfast, isoleret afledning til opretholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht. DS//EN 62305-3 for at forhindre farlige overslag mellem den udvendige lynbeskyttelses dele og indvendige, ledende dele.
275250
Lederholder HVI-ledning
Lederholder med overligger med to skruer, udgave NIRO, f.eks. til vægmontering.
Den rigtige vej til udvendig lynbeskyttelse på hospitaler.
Den udvendige lynbeskyttelse fungerer via lynaflederenheder, der monteres på taget. Som navnet allerede siger, indfanger de direkte lynnedslag og leder dem ufarligt ned i jorden. Grundlaget for dette er, at det udvendige lynbeskyttelsessystem er forbundet med jordingsanlægget og potentialudligningen via nedlederne.
Hospitalstage er typisk forsynet med en række påbygninger. Herunder hører f.eks. komponenter til varme, klima- og ventilationsteknologi, elevatorskakter eller solcelleanlæg. Med optimeringer af energistyringen og en dermed forbundet udbygning af genereringen af solenergi, reduceres det frie tagområde yderligere. Det gør det vanskeligt for planlæggere at placere den udvendige lynbeskyttelse i overensstemmelse med angivelserne.
Udfordringen for dig: Det er tvingende nødvendigt at overholde separationsafstande mellem lynaflederenheden og ledende metaldele for at undgå gnistdannelse. Pladsmanglen på hospitalstage gør tit dette besværligt.
Løsningen: HVI-ledere. Ved at anvende disse højspændingsfaste, isolerede afledninger kan du tilsidesætte separationsafstande og alligevel være sikker på, at lynstrømme afledes sikkert til jordingsanlægget. Det gør HVI-lynbeskyttelse [MH1] til et sikkert og pladsbesparende alternativ til konventionelle lynbeskyttelsessystemer.
Vigtige oplysninger til download
Har du nogen spørgsmål? Hvis ja, så kontakt os venligst.
Teknisk support
E-mail: [email protected] Tlf.: +45 6389 3210