DEHNcare-beskyttelsesudstyr
til øjne, ansigt og hoved
til øjne, ansigt og hoved
Lysbuefejl kan udløses ved arbejde på elektriske anlæg som følge af tekniske defekter, menneskelige fejl, forureninger eller fremmedlegemer i anlægget. DEHNcare-sikkerhedshjelme og visirer yder optimal beskyttelse af ansigt og hoved.
Helt klart uden kompromisser. Så dit team altid har fuldt overblik.
Beskyt øjne, ansigt og hoved mod forbrændinger, flyvende dele og gnister. Sikkerhedshjelme, beskyttelsesvisirer og visirer fra DEHN er meget klare, modstandsdygtige og ridsefaste.
Fakta om beskyttelsesvisirer
DEHNcare APS med aktiv beskyttelse
- Lysbuefejl-beskyttelsesklasse APC 2
- PPE-kategori 2 og 3 (iht. NFPA 70E)
- APS T AS CL2 …: Markedets klareste beskyttelsesvisir
- Muligt at påsætte LED-lampe i begge sider
DEHNcare APS med hovedholder
- Lysbuefejl-beskyttelsesklasse APC 1
- Egnet til arbejde på strømførende dele indtil 1000 V.
- Høj hovedholder - ikke behov for en ekstra sikkerhedshjelm
DEHNcare APS med holdere
- Lysbuefejl-beskyttelsesklasse APC 1 og 2
- Holdere sikrer en optimal placering på hjelmen
Fakta om elefanthue
-
Lysbuefejl-beskyttelsesklasse APC 2
-
PPE-kategori 3 (iht. NFPA 70E)
-
Øg beskyttelsesniveauet: Kombiner beskyttelsesvisir og elefanthue
Fakta om beskyttelseshætte
-
Lysbuefejl-beskyttelsesklasse APC 2
-
PPE-kategori 3 (iht. NFPA 70E)
-
Allroundbeskyttelse mod direkte eller indirekte energipåvirkning samt flyvende dele
Fakta om sikkerhedshjelm
-
Egnet til arbejde på strømførende dele indtil 1000 V.
-
Mange muligheder for justering til hovedstørrelse
Produkter
785821
Beskyttelsesvisir DEHNcare APS med kliksystem, klasse 2
Lysbuesikkert beskyttelsesvisir DEHNcare APS T AS med kliksystem og gennemsigtig hagebeskyttelse til vedligeholdelses- og reparationsarbejde på elektriske anlæg.
785824
Beskyttelsesvisir DEHNcare APS med spændebånd, klasse 2
Lysbuesikkert beskyttelsesvisir DEHNcare APS T AS med spændebånd og gennemsigtig hagebeskyttelse til vedligeholdelses- og reparationsarbejde på elektriske anlæg.
785870
Beskyttelsesvisir DEHNcare APS med hovedholder, APC 1
Lysbuesikkert beskyttelsesvisir DEHNcare APS ARC E1 SK7 med hovedholder til beskyttelse mod en lysbues mekaniske og termiske farer ved arbejde på strømførende dele.
785721
Beskyttelsesvisir DEHNcare APS med mekaniske holdere, klasse 1
Lysbuesikkert beskyttelsesvisir DEHNcare APS T AS med kliksystem og mekaniske holdere til vedligeholdelses- og reparationsarbejde på elektriske anlæg.
785722
Beskyttelsesvisir DEHNcare APS med magnetiske holdere, klasse 2
Lysbuesikkert beskyttelsesvisir DEHNcare APS T AS med kliksystem og magnetiske holdere til vedligeholdelses- og reparationsarbejde på elektriske anlæg.
785790
Elefanthue, APC 2
Lysbuesikker elefanthue til udvidelse af hoved- og nakkebeskyttelsen i forbindelse med beskyttelsesvisiret DEHNcare APS T AS …. Til vedligeholdelses- og reparationsarbejde på elektriske anlæg.
785760
Beskyttelseshætte DEHNcare APHO
Lysbuesikker beskyttelseshætte DEHNcare APHO med kliksystem, der passer til påsætning på elektriker-sikkerhedshjelm til vedligeholdelses- og reparationsarbejde på elektriske anlæg.
Har du andre spørgsmål?
Vi er her for dig. Skriv til os, ring til os, eller aftal en tid, hvor vi kan ringe tilbage til dig. Vi glæder os til at høre fra dig.
[email protected] +45 63 89 32 10