DEHNvario在供电和信息技术系统中可以保护多种信号,如:警报系统,扬声器系统和模拟摄像机系统等。
DEHNvario - 多功能电涌保护器系列
不同型号的详细信息
DEHNvario用于电声系统
复合型电涌保护器DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM,用于保护体育场馆、活动中心、火车站和机场的电声系统(如:警报系统、扬声器系统等),防止雷击干扰和过电压造成的损坏。
DEHNvario 三合一电涌保护器,用于模拟摄像机系统
“模拟摄像机系统三合一电涌保护器”的完整解决方案,您只需一个电涌保护器就可以保护三个接口:电源接口、数据接口和视频信号。这避免了在选择电涌保护器时出错的风险。
DEHNvario详细信息
复合型电涌保护器DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM,用于保护电声系统(如:警报系统、扬声器系统等),防止雷击干扰和过电压造成的损坏。电涌保护器的性能参数确保电声系统在雷暴期间也可以安全运行。
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-928430a31.jpg?itok=IPEczLPT)
安装简单
直插式技术确保快速接线无需工具,
按下按钮即可取出线芯
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-928430a28_0.jpg?itok=VQcrXhSX)
快速更换电涌保护器
接线端子防振固定,
接线端子可轻松拆卸,确保快速更换电涌保护器
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-928430a18.jpg?itok=wt9kGbKa)
轻松测试
夹持范围0.2 至 1.5 mm2, 硬线和软线
集成测试点
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928430a32.jpg?itok=ZtB8FB9g)
雷电流承载能力
通过DIN导轨,接地触点可以承载雷电流
DEHNvario三合一详细信息
DEHNvario三合一电涌保护器用于保护模拟摄像机系统。这个完整解决方案只需一个电涌保护器就可以保护三个接口:电源接口、数据接口和视频信号。这避免了在选择电涌保护器时出错的风险。
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928440a5.jpg?itok=UQs1m583)
节省空间
一个电涌保护器保护三个接口:所需空间更少,更低的采购成本和仓储成本。
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928440a3.jpg?itok=2UTBsnBo)
安装无需工具
直插式技术确保快速接线:所需安装时间更少,无需工具。
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928430a32.jpg?itok=ZtB8FB9g)
快速安装
通过DIN导轨,接地触点承载冲击电流,无需额外接地导线:更少的安装工作。
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928440a2.jpg?itok=2otpt80y)
轻松更换电涌保护器
可拔插接线端子,实现轻松更换电涌保护器:更换电涌保护器所需时间更少,无需工具。