ACI 技术:
可靠持久的电涌防护。
电子设备已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。可靠的电源是至关重要的,尤其是在工业领域。如果在这里发生电涌,受影响的不仅仅是设备:整个供电系统都可能出现故障。这将导致因运行、数据和生产损失而造成的巨大经济损失。
电子设备的使用越来越多,导致供电网络越来越复杂,从而加剧了这种风险。与此同时,电子设备也变得越来越紧凑。这就导致了对电网波动的更大敏感性。
电涌防护装置可保护系统免受此类故障的影响。不过,这些装置通常需要额外的外部后备熔丝。这对开关柜中本已有限的空间造成了更大的压力。由于需要外接后备熔丝,符合标准的最长 0.5 米接线也难以满足要求。
DEHN 最新开发的 ACI 技术为您提供了解决所有这些问题的创新方案。在我们的 ACI(电路中断)保护模块中,电涌保护器中集成了开关火花放电装置组合。这样就不需要外部后备熔丝了。客户方面:开关柜中的空间更大安装更自由,系统保护更可靠。
关于 ACI 产品系列![](/sites/default/files/media/images/2024-02/DEH102303_Funkenstrecke_1300x1300px.gif)
ACI 意味着最高级别的安全性
我们的新型 ACI 技术无需使用外部后备熔丝。这得益于保护模块内部的开关火花放电装置组合。将必要的过压保护与后备熔丝结合在一起。一旦电弧进入熄灭室,电流就会中断。电涌脉冲仅在最窄处传导,该处的尺寸完全足够。
由于这一过程比通常的保险丝更快,因此在短路情况下,连接电缆所承受的应力明显更小。因此,根据电涌保护器类型的不同,使用的导线截面可减少到 16 或 6 mm2 (铜制)。
所有优势一览:
尺寸安全
无需外部后备熔丝。这意味着不会再出现尺寸错误。
符合标准
集成式开关火花放电装置可为您节省一根线缆。这使您更容易遵守 0.5 米的最大长度要求。
节省空间
省去外部后备熔丝后,开关柜内的空间更大。
使用方便
由于开关柜空间更大,电缆更少,因此安装安全、方便。
长久耐用
ACI 模块的技术特性可防止漏电流,从而为您的系统提供长期保护。
安全可靠
ACI 模块特别耐用,可减少系统停机时间,从而最大限度地提高系统可用性。
轻松无忧—— 这就是 DEHN ACI 技术。
摒弃耗时的后备熔丝尺寸确认!我们采用 ACI 技术的 1 型和 2 型电涌保护器集成了开关火花放电装置组合。这样可以减少错误,实现灵活安装,并将系统的可用性提高到一个新水平。这就是我们所说的 DEHN“无忧原则”。
下载
在这里,您可以找到有关 ACI 技术的更多信息。
White Paper | ACI technology | An innovative device concept for SPDs | .pdf 2.2 MB |