轻松无忧——
这就是 DEHNventil ACI。
DEHN 的无忧原则:
工作安全性符合标准并确保最大系统可用性,这就是 DEHNventil ACI 带来的优势。
电涌防护从未如此简单和安全。即插即用型 DEHNventil ACI 复合雷电流电涌保护器(1 型 + 2 型 + 3 型)可在低压开关柜的进线处提供安全保护——首次在 1 型电涌保护器中采用了创新的 ACI (Advanced Circuit Interruption) 电流切断技术。
创新的详细解决方案,例如带电压断开视觉指示的自动断开功能、三面模块更换选择或始终如一的 16 mm² 铜制连接截面,确保了最大的安全性。
详细技术说明
所有优势一览:
创新的安装理念,提高工作安全性
保护模块在发生故障时会自动断电,这意味着可以在系统运行时安全地更换模块,并符合职业健康和安全规定。 断电的安全模块可以从侧面或正面拆卸。这样就能在任何安装情况下安全更换。
轻松符合标准要求
由于没有后备熔丝,且直接安装在接地 DIN 导轨或汇流排上,因此轻松满足 DIN VDE 0100-534 中规定的 0.5 米最大线缆长度。
三重尺寸安全
省去了耗时的后备熔丝尺寸确认、选择性和连接截面等问题。 新型 DEHNventil ACI 已集成了与电涌保护器精确匹配的开关火花放电装置组合。这意味着:无需后备熔丝,不会出现尺寸错误,并且始终保持相同的横截面(仅 16 mm² 铜)。
安装方便
紧凑的系统解决方案不仅提供了最大的灵活性,而且在电涌保护器的定位和连接方面也非常自由。集成式开关火花放电装置节省了宝贵的安装空间,可灵活安装在 DIN 导轨、汇流排或开关柜墙壁上。
系统可用性高
由于保护模块与电源安全隔离,即使在维修期间,系统也能不间断地继续运行。理想情况下,可在运行期间进行维护。这就最大限度地减少了昂贵的停机时间。此外,DEHNventil ACI 还具有出色的性能参数(100 kA 的雷电流承载能力/100 kA 的短路电流耐受能力)和最佳的保护性能(1+2+3 型认证,带终端设备保护)。
快速、简便、安全的维护
DEHNventil ACI 标配有通过遥信端子 (FM) 发送的电气状态信号。发生故障时,断开功能会将保护模块从基础模块上断开,从而安全地切断电源。这在电涌保护器的四个侧面都有直观显示,为维护人员提供了安全保障。
产品特点一览
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-04/DS457_Tabelle_CN.jpg?itok=ohvO2oDF)
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-02/DVACI_Verigeung%20Bild_optimiert.png?itok=BfZt_bQr)
实现最大的系统可用性:DEHNventil ACI
100 多年来,DEHN 始终致力于创新和技术进步。 凭借 CI 和 ACI 电涌保护器,DEHN 为现代电涌防护提供了节省空间的解决方案。 CI 是 Circuit Interruption(电路中断)的缩写,表示在 SPD(Surge Protection Device,电涌保护器)中已集成了尺寸最佳的保险丝。随着 2018 年推出 ACI(电路中断)技术,该保险丝已被开关火花放电装置组合所取代。这些及其他创新功能使 DEHNventil ACI 成为最简单、最安全的解决方案。我们的电涌保护器等级一览:
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2024-04/DS457_Vergleichstabelle_CN.jpg?itok=Vl3Ci0_I)
来自 DEHN 的“无忧原则”
ACI 技术:实现开关柜内的最大安全性
摒弃耗时的尺寸确认! 我们采用 ACI 技术的 1 型和 2 型电涌保护器集成了开关火花放电装置组合,取代了原来必须使用的后备熔丝。 这不仅提高了安全性,而且实现了灵活安装,并将系统可用性提升到一个新水平。
![](/sites/default/files/media/images/2024-02/DEH102303_Funkenstrecke_1300x1300px.gif)
DEHN ACI 技术
- 最高级别的可靠性和系统可用性
- 由于取消了单独的后备熔丝,因此尺寸可靠,节省空间
- 高 TOV 耐受和零泄漏电流确保了较长的使用寿命
- 连接截面更小,易于安装
使用 DEHNventil ACI 简单安全地更换模块
产品种类
2024 年底可供
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46431681/HDVORSCHAU/961405_o.Zul..jpg)
961405
DEHNventil ACI M TNS 264 (FM)
四极 DEHNventil ACI M TNS 组合式电涌保护器,类型 1 + 类型 2 + 类型 3,符合 EN 61643-11 标准,火花间隙式,集成了 ACI 开关火花放电装置。RADAX Flow 续流抑制技术,可最大程度的提高系统可靠性。实现了终端设备保护。
下载
Flyer | DEHNventil ACI | The prewired, Type 1+2+3 combined arrester with ACI technology | .pdf 0.3 MB |