Konzept zur Ertüchtigung der Stabgitterzäune an der Altmannbrücke

Ein gutes Blitzschutzsystem muss vor allem eines können: Menschen und Gebäude zuverlässig vor den Auswirkungen von Blitzentladungen schützen, indem der Blitzstrom sicher am zu schützenden Objekt vorbei in das Erdreich geführt wird.

Das hat sich die Hans Thormählen GmbH & Co. KG groß auf die Fahnen geschrieben.

DEHN Applikation Bahnerdung in der Altmannbrücke Münzstraße, Hamburg
Kunde Hans Thormählen GmbH & Co. KG
Branche Bahntechnik
Produkte Prellleiter, Bahnerdungsleiter, Pressverbinder, Glockenkabelschuhe

Die Herausforderung

Gemeinsam mit der Projektleitung der S-Bahn Hamburg GmbH wurde das Thema Erneuerung der Stabgitterzäune um die Bahnanlagen der Altmannbrücke in Hamburg aufgegriffen. In diesem Zug wurde auch die Bahnerdung erneuert.

Die Stabgitterzäune befinden sich im Bereich der Oberleitung und sind nicht kurzschlussstromtragfähig. Objekte im Rissbereich der Oberleitung, die keine ausreichende Kurzschlussstromtragfähigkeit aufweisen, gefährden Personen und Anlagen. Es gilt, sie durch ausreichend dimensionierte Leiter zu ertüchtigen, um für Personenberührschutz zu sorgen.

protected.

Die Lösung

Bei einem Vor-Ort-Termin aller Projektbeteiligten – der Hans Thormählen GmbH & Co. KG, dem technischen Vertrieb der Abteilung Bahntechnik der DEHN SE und der Projektleitung der S-Bahn Hamburg GmbH – wurde ein Konzept zur Ertüchtigung der Stabgitterzäune an der Altmannbrücke erstellt.

Die neuen Doppelstabgitterzäune wurden nach Vorgabe der Bahn Richtlinie Ril 997.02 über einen Prellleiter mit geeignetem Leitungsquerschnitt an die Bahnerde angeschlossen. Dieser Prellleiter wurde mithilfe von Leitungshaltern an den Stabgitterzäunen befestigt und kann beliebig weit verlegt werden. Eine Verlängerung ist durch Pressverbinder möglich. Prellleiter werden an Zäunen oder Begrenzungen installiert und lösen bei gerissener Oberleitung einen definierten Kurzschluss aus.

Download Referenz

Referenz Hans Thormählen GmbH & Co. KG DEHN schützt die Altmannbrücke in Hamburg .pdf 1.5 MB

Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 906 1750
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA To pytanie ma na celu zagwarantowanie, że formularz nie będzie automatycznie używany przez boty – dziękujemy za wyrozumiałość!

Weitere Referenzen

Bahn

AlpTransit Gotthard

Hochwertige Ableiter von DEHN unterstützen den sicheren Betrieb einer der entscheidenden Transitstrecken in Europa.

To the reference

Bahn

PINTSCH BAMAG

Für die zuverlässige Verfügbarkeit von Bahnübergangssicherungssystemen setzt PINTSCH BAMAG beim Schutz ihrer Eisenbahn-Signaltechnik auf Komponenten von DEHN.

To the reference

Bahn

TCDD

Für den zuverlässigen Betrieb sorgt bei der TCDD unter anderem ein umfassendes Blitz- und Überspannungsschutzkonzept von DEHN.

To the reference

Bahn

MVG München

Für zuverlässig funktionierenden Brandschutz in den U-Bahnstationen setzt die MVG auf individuell abgestimmte Blitz- und Überspannungsschutzlösungen von DEHN.

To the reference