AlpTransit Gotthard

Der AlpTransit Gotthard Tunnel ist die wichtigste Transitachse für die Nord-Süd-Verbindung durch die Schweiz. Eine zuverlässige Stromversorgung ist in diesem Fall existenziell wichtig.
Hochwertige Ableiter von DEHN unterstützen den sicheren Betrieb einer der entscheidenden Transitstrecken in Europa.

DEHN Lösung Innerer Blitzschutz für die Stromversorgung der Lüftungs-, Kommunikations-, Beleuchtungs- und Sicherungsanlagen im gesamten Tunnel.
Kunde Alpiq Burkhalter Technik AG (ABAG) | Burkhalter Technics AG, Zürich | Alpiq InTec Ost AG, Spreitenbach | Elektro-Bau AG, Rothrist
Branche Bahntechnik
Produkte DEHNbloc M 1 255 FM, DEHNguard M TNS 275 FM, DEHNventil M TNS 255 FM

Die Herausforderung

Eine zuverlässige Stromversorgung ist entscheidend für den sicheren Betrieb des Tunnels. Sie darf auch durch Blitzströme und Überspannungen nicht beeinträchtigt werden.

In dieser Anlage muss die gesamte 50 Hz-Stromversorgung geschützt werden. Von den Hauptverteilungen bis zu den 176 Querschlägen.

Mit Blick auf die hohen qualitativen Anforderungen fiel die Produktentscheidung auf die energetisch koordinierten Ableiter von DEHN.

protected.

Die Lösung

Das Schutzkonzept umfasst die gesamte Stromversorgung.

Bestandteile sind Kommunikation, Beleuchtung, Steuerung, Sicherheitsanlagen wie Achszähler und Weichensignale sowie das Funksignal ETCS (European Train Control System). Die Verfügbarkeit der von DEHN geschützten Stromversorgung beträgt 99,999996 %. Das entspricht der TIER-Klassifizierung 4.

Vor Blitzteilströmen schützt der modulare Ableiter DEHNbloc M mit Radax-Flow-Funkenstreckentechnik. Die damit einhergehende Folgestrombegrenzung bietet eine Folgestromausschaltselektivität auch bei sehr kleinen Anlagensicherungen. Die energetische Koordination zu den nachgeschalteten DEHNguard Ableitern ist ohne zusätzliche Leitungslängen gesichert. Alle eingesetzten Ableiter der Red/Line Familie bieten einen Fernmeldeausgang, um der Leitstelle Betriebsbereitschaft zu signalisieren.

 

Download Referenz

Referenz AlpTransit Gotthard DEHN schützt die Gotthard Bahn .pdf 1.0 MB

Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 906 1750
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA To pytanie ma na celu zagwarantowanie, że formularz nie będzie automatycznie używany przez boty – dziękujemy za wyrozumiałość!

Weitere Referenzen

Bahn

PINTSCH BAMAG

Für die zuverlässige Verfügbarkeit von Bahnübergangssicherungssystemen setzt PINTSCH BAMAG beim Schutz ihrer Eisenbahn-Signaltechnik auf Komponenten von DEHN.

To the reference

Bahn

TCDD

Für den zuverlässigen Betrieb sorgt bei der TCDD unter anderem ein umfassendes Blitz- und Überspannungsschutzkonzept von DEHN.

To the reference

Bahn

MVG München

Für zuverlässig funktionierenden Brandschutz in den U-Bahnstationen setzt die MVG auf individuell abgestimmte Blitz- und Überspannungsschutzlösungen von DEHN.

To the reference

Bahn

Thormählen

DEHN schützt vor den Auswirkungen bei Blitzentladung. Ertüchtigung der Stabgitterzäune an der Altmannbrücke in Hamburg.

To the reference