La technologie LifeCheck équipe les parafoudres BLITZDUCTOR XT / XTU.LE module de surveillance DRC SCM XT indique de l'état des parafoudre grâce à une LED trois couleurs combiné à un contact de signalisation à distance.
DEHNrecord DRC SCM XT
- Surveillance de l'état des parafoudres intégrant la technologie LifeCheck
- La surveillance permanente d'un maximum de dix parafoudres
- Signalisation à distance via un contact de télésignalisation à distance
- Facile à utiliser et temps d'installation réduit
- Convient également pour une utilisation dans les zones dangereuses
Le module de surveillance DRC SCM XT est monté sur rail DIN permet de vérifier l'état de fonctionnement de jusqu'à 10 parafoudres BXT / BXTU pré-programmés. Les parafoudres sont testés sans contact via une communication RFID. En outre, cette technologie permet de tester les parafoudres dans des zones dangereuses (des conditions d'installation spécifiques doivent être respectées). L'unité de contrôle génère un message d'erreur avant qu’un parafoudre est surchargé et affiche ce défaut grâce à la LED trois couleurs. Un contact de télésignalisation intégré génère un message d'erreur qui est transmis à un système de commande. DEHNrecord SMC XT est idéal pour les petits systèmes avec un nombre réduit de parafoudres (jusqu’à 10 parafoudres max.) et est généralement utilisé dans les stations d’épurations, les éoliennes, mais aussi dans les petits process industriels. Le module de surveillance DRC MCM XT est utilisé dans les installations de plus de dix parafoudres et necessitant une remonté de tous les parafoudres sur un système de contrôle.
Informations techniques:
![Contact](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_82_x_82/public/default_images/dehn_contact_default_0.jpg?itok=o834TV5B)