La distance de séparation
est cruciale
est cruciale
La distance de séparation est un point essentiel lors de la planification d’un système de protection contre la foudre. Il s’agit de tenir compte de défis tels que les contraintes spatiales et architecturales. Avec des installations de protection extérieure contre la foudre conventionnelles, le respect des distances de séparation prescrites est souvent difficile. La solution : un système de protection contre la foudre HVI.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2024-01/hvi-dach-pv-2560x1707.png?itok=2IuMU4xQ)
Respecter de manière fiable les distances de séparation - avec une protection contre la foudre HVI
Le respect de la distance de séparation est essentiel afin d’éviter les décharges dangereuses entre les parties du bâtiment mises à la terre et les composants conducteurs de l’installation de protection contre la foudre. Cette approche évite la formation d’étincelles qui risqueraient entraîner des blessures corporelles, des dégâts matériels ou des incendies.
Depuis les dispositifs de capture, le courant de foudre est dirigé de manière contrôlée dans le conducteur de descente et dans la terre. La distance de séparation constitue ici la base de la conception du système de protection contre la foudre. Le calcul s’effectue conformément à la norme SN EN 62305-3. Il s’agit d’évaluer la distance minimale à respecter entre le dispositif de capture ou le conducteur de descente et les parties métalliques conductrices de la structure du bâtiment.
Pour respecter la distance de séparation, les défis à relever sont nombreux : Pour des raisons esthétiques, l’architecture moderne rend parfois difficile la pose de conducteurs de descente avec des supports écarteurs en PRV. Sur les toits, l’espace est souvent restreint – surtout en cas de transformations, de rénovations et de changements d’affectation sur des bâtiments existants. Par exemple, la surface du toit accueille souvent des éléments de ventilation et de climatisation, des tours de refroidissement, des installations photovoltaïques ou des cages d’ascenseur. Dans ce cas, il peut être difficile, voire impossible de remplir les spécifications concernant la distance de séparation prescrite avec des installations de protection contre la foudre conventionnelles. Le système de protection contre la foudre HVI permet de respecter les distance de séparation requises de manière facile.
Logiciel de planification DEHNplan
Planifiez la protection extérieure contre la foudre de votre projet de manière simple et conforme aux normes, à l’aide de DEHNplan. Le logiciel compatible BIM facilite votre planification, grâce à une représentation visuelle de l’espace de protection et des distances de séparation.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-12/dehn-202311_2_hvi-prod_0509_hiq_web.jpg?itok=V33FFhsb)
Protection contre la foudre HVI de DEHN
Selon la variante HVI, la structure spéciale du conducteur HVI permet de respecter des distances de séparation équivalentes de 45 cm à 90 cm (air) par rapport aux installations métalliques du bâtiment mises à la terre. Toutes les variantes d’installation sont testées selon la norme SN IEC/TS 62561-8.
Protection contre la foudre HVIAide & assistance
Nous sommes là pour vous. Nous nous réjouissons de votre prise de contact.