Calculer la charge de vent –
Une base pour le dimensionnement
du système de protection contre la foudre
Une base pour le dimensionnement
du système de protection contre la foudre
Le calcul de la charge de vent est une étape indispensable lors de la planification et de l’installation d’un système de protection contre la foudre. Il garantit que l’installation prévue résistera au vent et fonctionnera parfaitement.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2024-01/hvi-dach-pv-2560x1707.png?itok=2IuMU4xQ)
Calculer la charge de vent en 5 étapes
La première étape consiste à sélectionner la zone de pression dynamique. Ensuite, la catégorie de bâtiment est définie. Les deux étapes suivantes consistent à déterminer la hauteur de l’objet et la vitesse de vent en rafales. Finalement, certains paramètres techniques individuels sont pris en compte afin d’inclure les caractéristiques spécifiques de la structure dans le calcul.
Étape 1 : Sélectionner la zone de pression dynamique
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-03/staudruckzone-ch-1300x1300.jpg?itok=J7d8HAsq)
Zones de pression dynamique en tant que paramètres de base
La Suisse se divise en
différentes zones de pression dynamique.
Elles sont réparties comme suit :
0,9 kN/m2
1,1 kN/m2
1,3 kN/m2
1,9 kN/m2
Étape 2 : Détermination de la catégorie de terrain
Les charges spécifiques au terrain influencent également la charge de vent.
Dans laquelle des catégories de terrain suivantes se trouve l’objet ?
Catégorie de terrain II
Terrains avec haies, fermes isolées, maisons ou arbres isolés, par exemple les zones agricoles
Catégorie de terrain III
Banlieues, zones industrielles ou commerciales, forêts
Catégorie de terrain IV
Zones urbaines dont au moins 15% de la surface est occupée par des bâtiments dont la hauteur moyenne est supérieure à 15 m
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-01/hoehe-1300x1300.png?itok=1BYDL6Zb)
Étape 3 : Déterminer la hauteur de l’objet au-dessus du sol
L’indication de la hauteur désigne la hauteur par rapport au niveau du sol. En fonction de l’installation du dispositif de capture, la hauteur à déterminer (hauteur au-dessus du sol) est la suivante
pour les dispositifs de capture/trépieds autonomes (gauche) :
Hauteur au-dessus du sol = niveau d’installation du trépied
pour les dispositifs de capture fixés avec
des supports sur le mur/l’objet (droite) :
Hauteur au-dessus du sol = point d’ancrage supérieur sur l’objet
Étape 4 : Détermination de la vitesse du vent en rafales
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-06/MockUp_FB2223_CH_FR%20%282%29.jpg?itok=yY8rFN8O)
Définition
Les paramètres définis aux étapes 1 à 3 permettent d’extraire du tableau
la vitesse respective des rafales de vent. Vous pouvez télécharger le tableau ici :
Étape 5 : Prise en compte de
paramètres techniques individuels
Dans une dernière étape, la vitesse de vent en rafales déterminée est comparée aux données des composants de protection contre la foudre prévus. Vous trouverez les instructions de montage et les charges de vent spécifiques à chaque produit dans notre catalogue en ligne des systèmes de protection contre la foudre :
Vers la base de données des produitsService et assistance
Logiciel de planification DEHNplan
Planifiez la protection extérieure contre la foudre de votre projet de manière simple et conforme aux normes, à l’aide de DEHNplan. Le logiciel compatible BIM facilite votre planification, grâce à une représentation visuelle de l’espace de protection et des distances de séparation.
Formulaire de calcul de la charge de vent
Nous calculons gratuitement la charge de vent pour vous ! Il suffit de saisir toutes les informations pertinentes dans notre formulaire de demande et de le renvoyer à [email protected].
Téléchargements
Brochure | Charge de vent | Charge de vent selon Eurocode / SIA 261 | .pdf 0.24 MB |
Formulaire | Demande de calcul de la charge de vent | Demande de calcul de la charge de vent | .pdf 0.8 MB |
Flyer | DEHNplan | Planification numérique du système de protection contre la foudre | . pdf 0.5 MB |
Aide & assistance
Nous sommes là pour vous. Nous nous réjouissons de votre prise de contact.