ACI-Technologie:

Für zuverlässigen und langlebigen Überspannungsschutz.

In Zeiten von Digitalisierung, Energiewandel und immer neuen Netzparametern wird es stetig schwieriger, den richtigen Überspannungsschutz zu finden. Doch vor allem in der Industrie können Kurzschlüsse zu hohen wirtschaftlichen Schäden durch Betriebs-, Daten und Produktionsverlusten führen.

DEHNs innovative Advanced Curcuit Interruption, kurz: ACI-Technologie, kann Anlagen zuverlässig vor solchen Ausfällen bewahren. Während konventionelle Überstromschutzorgane aufwendig dimensioniert werden müssen, haben unsere eigens entwickelten ACI-Module eine Schalter-Funkenstreckenkombination integriert. Der Überspannungsimpuls wird so nur an der engsten Stelle geführt, die immer ausreichend dimensioniert ist. Kostspielige Fehler durch die manuelle Dimensionierung fallen dadurch komplett weg.

Zusätzlich wird durch ACI-Technologie eine externe Vorsicherung überflüssig, wodurch wertvolle Leitungslängen für den normgerechten Einbau eingespart werden. Für Sie heißt das: Mehr Platz im Schaltschrank, mehr Freiheit bei der Montage und zuverlässiger Anlagenschutz.

Zur ACI Produktfamilie

ACI bedeutet Sicherheit auf höchster Stufe

Unsere neue ACI-Technologie macht die Verwendung einer externen Vorsicherung überflüssig. Möglich ist dies durch die Schalter-Funkenstreckenkombination im Inneren der Schutzmodule. Sie vereint den nötigen Überspannungsschutz mit der Vorsicherung. Der Strom wird unterbrochen, sobald der Lichtbogen in die Löschkammer läuft. Dabei wird der Überspannungsimpuls nur an der engsten Stelle geführt, die immer ausreichend dimensioniert ist. 

Da dieser Vorgang schneller ist als die üblichen Schmelzsicherungen werden gleichzeitig die angeschlossenen Kabel im Kurzschlussfall deutlich weniger belastet. Daher kann der verwendete Leiterquerschnitt je nach Ableiter-Typ auf 16 bzw. 6 mm2 CU reduziert werden. 

 

Alle Vorteile im Überblick

DEHN Icon dimensionierungssicher

Dimensionierungssicher

Vergessen Sie die zeitaufwendige Dimensionierung von Vorsicherung, Selektivität und Anschlussquerschnitt – dank der innovativen ACI-Technologie von DEHN. Die integrierte Schalter-Funkenkombination ist genau auf den Ableiter abgestimmt. Das heißt: keine Ableiter-Vorsicherung, keine Fehler bei der Dimensionierung und eine optimierte Anlagenverfügbarkeit.

Icon Normgerecht

Normgerecht

Gemäß DIN VDE 0100-534 darf die Gesamtlänge aller Leitungen zwischen den Anschlusspunkten der SPD-Kombination nicht länger als 0,5 Meter sein. Durch die integrierte Schalter-Funkenstrecken in unseren ACI Ableitern sparen Sie eine Leitung. So können Sie die Maximallänge leichter einhalten.

DEHN Icon platzsparend

Platzsparend

Typ 1 und Typ 2 Ableiter mit ACI-Technologie von DEHN haben ein Überstromschutz-Modul direkt im Ableiter integriert. Das heißt: Die sonst notwendige externe Vorsicherung sowie der erforderliche Sicherungstrenner fallen weg. Dadurch sparen Sie wertvollen Bauraum im Schaltschrank.

DEHN Icon komfortabel

Komfortabel

Unsere kompakte Systemlösung bietet Ihnen höchste Flexibilität bei der Montage. Der besonders kleine Anschlussquerschnitt von nur 6 mm² (Typ 2) bzw. 16 mm² Cu (Typ 1) ermöglicht kürzere Verdrahtungswege. Und: Eine separate Ableiter-Vorsicherung entfällt. Das spart Leitungsmaterial, Zeit und Kosten.

DEHN Icon langlebig

Langlebig

Die technischer Beschaffenheiten der ACI-Module sind besonders resistent gegenüber Anlagefehlern oder Toleranzschwankungen und bieten damit langfristigen Schutz für Ihre Anlagen. Zusätzlich zeichnen Sie sich durch ihre TOV-Festigkeit und die Verhinderung von Leckströmen aus, wodurch die Lebensdauer weiter gestärkt wird.

DEHN Icon zuverlässig

Zuverlässig

ACI-Module sind besonders langlebig unterbrechen durch die integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination auch kleinere Kurzschlussströme in kürzester Zeit. Damit zeichnen sich ACI-Ableiter gegenüber konventionellen Sicherungslösungen als außerordentlich zuverlässige Schutzmodule aus und reduzieren die Ausfallzeiten Ihrer Anlage – für maximale Anlagenverfügbarkeit.

Relax. Es ist DEHN ACI-Technologie.

Vergessen Sie zeitaufwendige Dimensionierung der Vorsicherung! Unsere Typ 1 und Typ 2 Ableiter mit ACI-Technologie besitzen eine integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination. Das reduziert Fehler, ermöglicht eine flexible Montage und hebt die Anlagenverfügbarkeit auf ein neues Niveau. Das nennen wir das „Keine-Sorge-Prinzip“ von DEHN.

 

Downloads

Hier finden Sie weiterführende Informationen zur ACI-Technologie.

White Paper ACI-Technologie Ein innovatives Geräte­­­­­konzept für SPDs .pdf 2.2 MB
Broschüre Mehr Sicher­heit im Schalt­schrankbau CI- und ACI-Ableiter: Schalt­geräte­kombinationen vorsicherungsfrei auslegen .pdf 1.3 MB

Immer informiert: Der DEHN Newsletter

In unserem Newsletter erwarten Sie spannende Themen rund um die Produkte, Services und digitalen Angebote von DEHN. Sie können ganz einfach Ihre bevorzugten Themengebiete auswählen und bleiben immer auf dem Laufenden.

Jetzt anmelden!

Sie möchten mehr über unsere ACI-Technologie erfahren?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zur ACI-Technologie. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.