Relax.
Es ist ein DEHNventil ACI.
Das Keine-Sorge-Prinzip von DEHN:
Wenn Arbeitssicherheit auf eine einfache Einhaltung von Normen und höchste Anlagenverfügbarkeit trifft, ist es DEHNventil ACI.
Überspannungsschutz war noch nie so einfach und sicher. Der anschlussfertige Kombi-Ableiter DEHNventil ACI (Typ 1 + Typ 2 + Typ 3) schafft Sicherheit im und am Einspeisepunkt der Niederspannungsschaltanlage - damit wird die innovative ACI-Technologie (Advanced Circuit Interruption) erstmals in der Klasse der Typ 1-Ableiter verfügbar.
Innovative Detaillösungen wie eine automatische Freischaltfunktion mit optischer Anzeige der Spannungstrennung, 3-seitige Modulwechseloptionen oder ein immer gleicher Anschlussquerschnitt von 16 mm² Cu sorgen u.a. für maximale Sicherheit.
Technische Details
Alle Vorteile im Überblick
Innovatives Montage-Konzept für mehr Arbeitssicherheit
Durch eine automatische, elektrische Freischaltfunktion des Schutzmoduls im Defektfall kann ein sicherer Modulwechsel im laufenden Betrieb der Anlage und unter Einhaltung der
arbeitsschutzrelevanten Vorgaben stattfinden. Das spannungsfreie Schutzmodul kann sowohl seitlich als auch frontal entfernt werden. So ist in jeder Einbausituation ein sicherer Austausch möglich.
Normen einhalten leicht gemacht
Der Verzicht auf eine Vorsicherung sowie die direkte Montage auf eine geerdete Hut- oder Sammelschiene ermöglichen eine einfache Einhaltung der nach DIN VDE 0100-534
vorgeschriebenen Leitungslänge von max. 0,5 m.
Dimensionierungs-
sicherheit mal drei
Ersparen Sie sich eine zeitaufwendige Dimensionierung von Vorsicherung, Fragen zu Selektivität und Anschlussquerschnitt. Im neuen DEHNventil ACI ist bereits eine Schalter-Funkenstreckenkombination integriert, die genau auf den Ableiter abgestimmt ist. Das heißt: keine Vorsicherung, keine Fehler bei der Dimensionierung und ein immer gleicher Querschnitt von nur 16 mm² Cu.
Komfortable Montage
Die kompakte Systemlösung bietet nicht nur höchste Flexibilität, sondern auch Freiheit bei der Positionierung und dem Anschluss des Überspannungs-Ableiters. Durch die integrierte Schalter-Funkenstrecke wird wertvoller Bauraum gespart und ermöglicht eine flexible Montage auf Hutschiene, Sammelschiene oder Schaltschrankwand.
Hohe Anlagenverfügbarkeit
Durch die sichere Trennung des Schutzmoduls von der Spannungsversorgung kann selbst im Servicefall die Anlage unterbrechungsfrei weiter betrieben werden. Die Wartung kann im Idealfall während des laufenden Betriebes erfolgen. Das minimiert teure Abschaltzeiten. Zudem bietet das DEHNventil ACI auch im Betrieb gewohnt herausragende Leistungsparameter (100 kA Blitzstromtragfähigkeit / 100 kA Kurzschlussstromfestigkeit) bei bestmöglichem Schutz (Zertifizierung Typ1+2+3 mit Endgeräteschutz).
Schnelle, einfache und sichere Wartung
Eine elektrische Statusmeldung per Fernmeldung (FM) ist beim DEHNventil ACI standardmäßig integriert. Im Defektfall trennt die Freischaltfunktion das Schutzmodul vom Basismodul und damit sicher von der Spannungsversorgung ab. Dies wird auf allen vier Seiten des Ableiters optisch angezeigt und schafft Sicherheit für das Wartungspersonal.
Produktmerkmale auf einen Blick
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-02/DVACI_Verigelung%20Text.png?itok=3BKKfwBi)
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-02/DVACI_Verigeung%20Bild_optimiert.png?itok=BfZt_bQr)
Neuigkeiten aus erster Hand erfahren
Mit dem kostenfreien Informationsservice DEHNventil ACI und Industrie bleiben Sie immer auf dem Laufenden.
Erfahren Sie als Erstes von Updates und verpassen Sie keine Neuigkeiten.
Für höchste Anlagenverfügbarkeit: DEHNventil ACI
DEHN steht seit über 100 Jahren für Innovation und technischen Fortschritt. Mit den CI- und ACI-Ableitern hat DEHN platzsparende Lösungen für modernen Überspannungsschutz geschaffen. CI steht für Circuit Interruption und bedeutet, dass eine optimal dimensionierte Sicherung bereits im SPD (Surge Protection Device) integriert ist. Mit der 2018 eingeführten ACI-Technologie (Advanced Circuit Interruption) wurde diese Sicherung durch eine Schalter-Funkenstreckenkombination ersetzt. Diese und andere innovative Features machen DEHNventil ACI zur einfachsten und sichersten Lösung. Unsere Ableiter-Klassen im Überblick:
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2024-02/Tabelle_ACI_CI_Vergleich2560x1440.png?itok=VmrEXyrc)
Das "Keine-Sorge-Prinzip" von DEHN
ACI-Technologie: Für maximale Sicherheit im Schaltschrank
Vergessen Sie zeitaufwendige Dimensionierung! Unsere Typ 1- und Typ 2- Ableiter mit ACI-Technologie besitzen eine integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination. Das ersetzt die sonst notwendige Vorsicherung. Das schafft Sicherheit, ermöglicht eine flexible Montage und hebt die Anlagenverfügbarkeit auf ein neues Niveau.
![](/sites/default/files/media/images/2024-02/DEH102303_Funkenstrecke_1300x1300px.gif)
Die DEHN ACI-Technologie
- Zuverlässigkeit und Anlagenverfügbarkeit auf höchstem Niveau
- Dimensionierungssicherheit und Platzersparnis durch Wegfall der separaten Vorsicherung
- Lange Lebensdauer durch hohe TOV-Festigkeit und Leckstromfreiheit
- Einfache Installation dank kleinerem Anschlussquerschnitt
Einfacher und sicherer Modultausch beim DEHNventil ACI
Produktvarianten
Verfügbar Ende 2024
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46545219/HDVORSCHAU/961405_o.Zul..jpg)
961405
DEHNventil ACI M TNS 264 (FM)
Vierpoliger Kombiableiter DEHNventil ACI M TNS, Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung. Ermöglicht Endgeräteschutz.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46545211/HDVORSCHAU/961305_o.Zul.jpg)
961305
DEHNventil ACI M TNC 264 (FM)
Dreipoliger Kombiableiter DEHNventil ACI M TNC, Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung. Ermöglicht Endgeräteschutz.
Downloads
Flyer | DEHNventil ACI | Der anschlussfertige Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 mit ACI-Technologie. | .pdf 0.3 MB |
Sie haben Fragen zum DEHNventil ACI?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum DEHNventil ACI. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.