Windlast berechnen -
Grundlage zur Dimensionierung
der Blitzschutzanlage
Grundlage zur Dimensionierung
der Blitzschutzanlage
Die Windlastberechnung ist ein unverzichtbarer Schritt bei der Planung und Installation einer Blitzschutzanlage. Sie gewährleistet, dass die geplante Anlage der Windeinwirkung standhält und einwandfrei funktioniert.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2024-01/hvi-dach-pv-2560x1707.png?itok=2IuMU4xQ)
Windlast berechnen in 5 Schritten
Der erste Schritt besteht in der Auswahl der Staudruckzone. Anschließend wird die Gebäudekategorie festgelegt. Weitere Schritte sind die Ermittlung der Objekthöhe und die Bestimmung der Böenwindgeschwindigkeit. Abschließend werden individuelle technische Parameter berücksichtigt, um spezifische Eigenschaften des Bauwerks in die Windlastberechnung miteinzubeziehen.
Schritt 1: Staudruckzone auswählen
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-03/staudruckzone-ch-1300x1300.jpg?itok=J7d8HAsq)
Staudruckzonen als Grundparameter
Die Schweiz unterteilt sich
in unterschiedliche Staudruckzonen.
Diese sind wie folgt untergliedert:
0,9 kN/m2
1,1 kN/m2
1,3 kN/m2
1,9 kN/m2
Schritt 2: Festlegung Geländekategorie
Geländespezifische Lasten beeinflussen ebenfalls die Windlast.
In welchem der nachfolgenden Geländekategorien liegt das Objekt?
Geländekategorie II
Geländer mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, z.B. landwirtschaftliches Gebiet
Geländekategorie III
Vorstädte, Industrie- oder Gewerbegebiet, Wälder
Geländekategorie IV
Stadtgebiete, bei denen mindestens 15% der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe > 15 m ist
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-01/hoehe-1300x1300.png?itok=1BYDL6Zb)
Schritt 3: Objekthöhe über Flur ermitteln
Die Höhenangabe umfasst die Höhe über Erdniveau. Je nach Installationsart der Fangeinrichtung ergibt sich der zu ermittelnde Höhepunkt (Höhe über Flur)
bei freistehenden Fangeinrichtungen/Stativen (links):
Höhe über Flur = Aufstellebene Stativ
bei Fangeinrichtungen mittels
Befestigungen an Wand/Objekt (rechts):
Höhe über Flur = Oberster Einspannpunkt an Objekt
Schritt 4: Bestimmung Böenwindgeschwindigkeit
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-05/MockUp_FB2223_CH_DE.jpg?itok=J6ZZdCV-)
Definition
Durch die in Schritte 1 bis 3 definierten Parameter kann in der Tabelle die jeweilige Böenwindgeschwindigkeit entnommen werden. Die Tabelle finden Sie hier zum Download:
Tabelle
Schritt 5: Berücksichtigung
individueller technischer Parameter
In einem letzten Schritt wird die ermittelte Böenwindgeschwindigkeit mit den Angaben der angedachten Blitzschutz-Bauteile abgeglichen. Die jeweiligen produktspezifischen Einbaueinleitung und Windlastangaben finden Sie in unserem Online-Katalog für Blitzschutz:
Zur ProduktdatenbankService und Unterstützung
DEHNplan Planungssoftware
Mit DEHNplan konzipieren Sie unkompliziert den normenkonformen äußeren Blitzschutz für Ihr Projekt. Die BIM-fähige Software erleichtert Ihre Planung mittels einer visuellen Darstellung von Schutzraum und Trennungsabständen.
Formular Windlastberechnung
Gerne übernehmen wir kostenlos die Berechnung der Windlast für Sie! Füllen Sie einfach unser Anfrageformular mit allen relevanten Informationen aus und schicken Sie es zurück an [email protected].
Downloads
Formular | Anfrage Windlastberechnung | Anfrage Windlastberechnung | .pdf 0.7 MB |
Tabelle | Windlast | Dimensionierung getrennter Fangeinrichtungen nach Eurocode / SIA 261 | .pdf 2.3 MB |
Broschüre | Getrennter und isolierter Blitzschutz | Fachgerechte Auslegung und Dimensionierung | .pdf 3 MB |
Flyer | DEHNplan | Blitzschutz digital planen | . pdf 0.5 MB |
Sie haben Fragen?
Schreiben Sie uns eine E-Mail an [email protected] oder rufen Sie uns unter +41 55 451 06 46 an.