DEHNcube EMOB
Anschlussfertige Systemlösung für die Wallbox
Anschlussfertige Systemlösung für die Wallbox
Netzanschaltkästen für die E-Mobility-Ladeinfrastruktur:
Die kompakten Schutzlösungen DEHNcube EMOB bieten optimalen Schutz für Wallbox und Fahrzeug bei einer Ladeleistung von 11 bis 22 kW.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-08/900901_DEHNcube-EMOB_2560x1707.jpg?itok=Ip4WabY8)
Der integrierte Blitz- und Überspannungs-Ableiter stellt bei energiereichen
Überspannungen aus dem Versorgungnetz die Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur sicher.
Ihre Vorteile
auf einen Blick
Push-in-Anschlusstechnik
Die wartungsfreie Push-in-Technik ermöglicht einen einfachen und schnellen Anschluss. Egal, ob mit flexibler oder starrer Netz-Anschlussleitung bis zu einem Querschnitt von 6 mm2.
Schnelle Wandmontage
Gut zugängliche Montagelöcher in der Gehäuserückwand erleichtern die Installation.
Geschützte Ladeeinrichtung
Platzsparende Blitz- und Überspannungs-Schutzgeräte sichern Ladeeinrichtung (Wallbox) und Fahrzeug vor netzseitigen Überspannungen.
5 Varianten
Die Netzanschaltkästen der Varianten 1 – 4 sind mit einem Überspannungs-Schutzgerät Typ 2 + 3 verfügbar. Die Variante 5 ist mit einem Kombi-Ableiter (Typ 1 + 2) ausgestattet.
Vorkonfektionierter Netz-Anschlusskasten
Eine werksseitige Vormontage von Kabelverschraubungen, Überspannungs-Schutzgeräten und Anschlussleitungen für die Wallbox erspart wertvolle Zeit bei der Installation.
Die flexiblen Anschlussleitungen mit einer Länge von 1,5 m können bei Bedarf eingekürzt werden. Kabelverschraubungen für den bauseitigen Netzanschluss liegen allen DEHNcube EMOB-Varianten bei und können durch den Installateur vor Ort individuell eingesetzt werden.
Nachrüsten und Wallbox schützen
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-09/DEHNcube-EMOB_beigelung_1300x1300.jpg?itok=cdqOahn2)
1. Wandmontage möglich
2. Funktions-/Defektanzeige
3. Vorkonfektionierte Anschlussleitung
4. Großzügiger Anschlussraum
5. Gehäuse nach Schutzart IP 65
6. Push-in-Anschlussklemmen
7. Druckausgleichsmembran
Produktvarianten
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44942521/HDVORSCHAU/900901.jpg)
900901
DEHNcube EMOB 2 16
Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 2 16, Typ 2 + Typ 3, in Schutzart IP 65, nach DIN EN IEC 61643-11 und 61439-2, zur universellen Installation vor der Wallbox.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44942534/HDVORSCHAU/900902.jpg)
900902
DEHNcube EMOB 2 25
Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 2 25, Typ 2 + Typ 3, in Schutzart IP 65, nach DIN EN IEC 61643-11 und 61439-2, zur universellen Installation vor der Wallbox.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44942547/HDVORSCHAU/900903.jpg)
900903
DEHNcube EMOB 2 25 C
Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 2 25 C, Typ 2 + Typ 3, in Schutzart IP 65, nach DIN EN IEC 61643-11 und 61439-2, incl. eines 3-phasigen Energiezählers, zur universellen Installation vor der Wallbox.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44942560/HDVORSCHAU/900904.jpg)
900904
DEHNcube EMOB 1 32
Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 1 32, Typ 1 + Typ 2, in Schutzart IP 65, nach DIN EN IEC 61643-11 und 61439-2, zur universellen Installation vor der Wallbox.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-05/DEHNpatch%20Marcom%202.png?itok=opYz0-5u)
DEHNcube EMOB und DEHNpatch
Die DEHNcube Varianten 2-5 sind optional mit dem Überspannungsableiter DEHNpatch nachrüstbar, für den Schutz von Ethernet-Anwendungen der neuesten Generation bis zu 10 GBit/s und 4PPoE.
Produktdetails DEHNpatch
Download
Flyer | DEHNcube EMOB | Netzanschlusskästen für die Ladeinfrastruktur | .pdf 3.7 MB |
Sie haben Fragen zu
DEHNcube EMOB?
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur anschlussfertigen Schutzlösung DEHNcube EMOB.
Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an unter 055-451 06 46 oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.