BLITZDUCTORconnect MVG - Optimaler Schutz für die Bahninfrastruktur
Einfach. Sicher. Ril-konform.

Einfache Schutzlösung nach DB Richtlinie Ril 819.0808

Überspannungsschutzelemente in Bauart PÜS-D (Photon Überspannungsschutz DEHN) der Firma Photon Meissener Technologies zum direkten Einbau in Kabelabschlussgestellen [KAG]. Sie ermöglichen den Blitz- und Überspannungsschutz für TK-Kabel platzsparend und regelkonform direkt im Kabelabschlussgestell.


Hauptbestandteile:

  • PÜS-D Modulblöcke (20 + 40 Doppeladern)
  • Summenstromableiter

  • PÜS-Nagetierschutz-D

  • Alarmsammler

Entdecken Sie alles, was Sie für eine reibungslose Planung benötigen, an einem Ort!

Unser Sammeldownload bietet Ihnen Zugriff auf sämtliche relevante Unterlagen, die Ihnen bei Ihrer Planung behilflich sein werden. Von detaillierten DWG-Dateien einzelner Elemente bis hin zur ausführlichen Dokumentation und einer übersichtlichen Grafik – wir haben alles für Sie zusammengestellt.

Möchten Sie den digitalen Zwilling unseres Kabelabschlussgestells im Detail erkunden? Erfahren Sie, wie der Überspannungsschutz mühelos in das Kabelabschlussgestell integriert werden kann. Klicken Sie auf den Button unten, um direkt einzutauchen.

Ihre Planung war noch nie so einfach und effizient! Sie finden alles an einem Ort und verschaffen Sie sich einen tiefen Einblick in unser Produkt.

BLITZDUCTORconnect RIL-konform installieren

Signalverfügbarkeit maximieren und Ausfallzeiten minimieren - das ist die wichtigste Aufgabe der Überspannungsschutzmaßnahmen im Bahnumfeld.

Nach RIL 819.0808 müssen Überspannungsschutzkonzepte für LST- /TK-Anlagen ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Eine wichtige Forderung: Schutzgeräte dürfen die Signaltechnik in keiner Weise beeinträchtigen. Das heißt, ein Ziehen oder Stecken von Ableitern muss ohne Beeinflussung des Signalkreises erfolgen.

BLITZDUCTORconnect MVG ist impedanzneutral. Damit wird der Signalkreis beim Ziehen oder Stecken nicht beeinflusst. Dieser Ableiter erfüllt die Anforderung  "Rückwirkungsfreiheit auf die Signaltechnik" nach RIL 819.0808.

Doppelter Schutz vor Überspannungen

Die Ril 819.0808 fordert eine Schutzbeschaltung, die die empfindliche Stellwerks-Elektronik vor transienten Blitz- und Überspannungen schützt und die Beeinflussung durch die Oberleitung beherrscht.

Überspannungsschutz-Systemlösung gem. Ril 819.0808

Schaltungsauslegung der Überspannungsschutzeinrichtungen (ÜSE) im Bereich der LST/TK

Die Überspannungsschutzeinrichtung wird grundsätzlich aus einer Reihenschaltung von Varistor und Gasableiter zwischen den Signaladern und Erde aufgebaut.

Neben der Nennspannung gilt es, auch die Dauer- und Kurzzeitbeeinflussungsspannung zu beachten. Um diese sicher zu beherrschen, ist die Kombination aus BLITZDUCTORconnect und DEHNbloc Maxi die optimale Lösung. Transiente Blitz- und Überspannungen werden ebenso beherrscht, wie die Beeinflussung der Oberleitung.

 

Ihr großer Vorteil:
Maximaler Platzgewinn durch nur 6 mm Baubreite pro Doppelader der BLITZDUCTORconnect-Geräte.

 

1 - Schaltungsvariante gem. Ril 819.0808: BLITZDUCTORconnect ML2 MVG 230 (Art.-Nr. 927290)

2 - Beeinflussungsableiter: DEHNbloc Maxi 1 440 SN1885 FM (Art.-Nr. 961148)

Beeinflussungsspannungen sicher im Griff

BLITZDUCTORconnect MVG wurde speziell für den Einsatz im Bahnumfeld konzipiert.
Er ist ein wichtiger Baustein im Schutzkonzept, um die bahneigenen Beeinflussungsspannungen zu beherrschen.

Die Spannungen bei Dauerbeeinflussung und Kurzzeitbeeinflussung haben Sie sicher im Griff, wenn Sie BLITZDUCTORconnect mit Ableitern der Red/Line Produktserie kombinieren.

Stark bei allen Arten von Beeinflussung

Für den Schutz von LST- und TK-Anlagen z. B. wird BLITZDUCTORconnect ML2 MVG 230 mit dem koordinierten Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc Maxi, Type DBM 1 440 SN1885 FM (Art.-Nr. 961148) kombiniert.

 

Ihr Vorteil: Schutz bei

  • Dauerbeeinflussung (250 V) und
  • Kurzzeitbeeinflussung (1500 V @ 100 ms)

 

So erfüllt BLITZDUCTORconnect die Forderungen aus RIL 819.0808

Stellen Sie BLITZDUCTORconnect MVG auf den Prüfstand.

Im direkten Vergleich sehen Sie, wie dieser Ableiter die Forderungen der RIL konkret erfüllt.

 

Mechanische Anforderungen nach RIL 819.0808

  • Anschlusstechnik

    RIL: Beidseitig schraubenlose Anschlusstechnik?

    BLITZDUCTORconnect MVG (BCO): Push-in-Anschlussklemmen

  • Prüfabgriff

    RIL: Prüfabgriff pro LST-Ader messtechnisch prüfbar?

    BCO: Messbuchsen

  • Tragschiene

    RIL: Basisteil auf einer zum Tragegestell isoliert aufgebauten metallenen 35 mm Tragschiene nach EN 60715. ... Diese isolierte Tragschiene wird über eine weitere ÜSE direkt niederimpedant mit Erde verbunden.

    BCO: 35 mm Hutschiene Erdungskontakt

  • Trennfunktion

    RIL: Trennmesser / Trennfunktion?

    BCO: Signaltrennung

  • Keine Signalkreisunterbrechung

    RIL: Beim Stecken und Ziehen der Überspannungsschutz-Einheit (ÜSE) darf es keine Signalkreisunterbrechung geben. D.h., der laufende Betrieb darf nicht beeinträchtigt werden.
    Hierfür muss die ÜSE in einem parallelen Pfad zum Signalpfad montiert sein. Darüber hinaus muss die ÜSE impedanzneutral zum Signalpfad eingebaut sein.

    BCO: Die Schaltungsvariante MVG verhält sich bei Überlast als "Fail-open" - das Signal bleibt verfügbar.

  • Optisch prüfbar

    RIL: Ist xxx optisch prüfbar?

    BCO: LifeCheck Überwachung

  • Zustandsanzeige

    RIL: Ist eine Funktionsanzeige (z. B. rot / grün) vorhanden, die den Status der Schutzfunktion anzeigt? (Eine Gruppenmeldung ist ausreichend)

    BCO: LifeCheck Statusanzeige

  • Montage und Wartung

    RIL: Ist der Ableiter instandhaltungsfreundlich steckbar bzw. werkzeuglos montierbar?

    BCO: secR-Technik

     

    FRAGE: das steht doch so sicher nicht in der RIL, oder? Die RIL Fragen sollten wir noch mal genau durchgehen und auf  Formulierung prüfen. :o)

ÜSE = Überspannungsschutzeinrichtung | BCO = BLITZDUCTORconnect

Elektrische Anforderungen nach Ril 819.0808

  • Anschlusstechnik

    RIL: Beidseitig schraubenlose Anschlusstechnik?

    BLITZDUCTORconnect MVG (BCO): Push-in-Anschlussklemmen

  • Prüfabgriff

    RIL: Prüfabgriff pro LST-Ader messtechnisch prüfbar?

    BCO: Messbuchsen

  • Tragschiene

    RIL: Basisteil auf einer zum Tragegestell isoliert aufgebauten metallenen 35 mm Tragschiene nach EN 60715. ... Diese isolierte Tragschiene wird über eine weitere ÜSE direkt niederimpedant mit Erde verbunden.

    BCO: 35 mm Hutschiene Erdungskontakt

  • Trennfunktion

    RIL: Trennmesser / Trennfunktion?

    BCO: Signaltrennung

  • Keine Signalkreisunterbrechung

    RIL: Beim Stecken und Ziehen der Überspannungsschutz-Einheit (ÜSE) darf es keine Signalkreisunterbrechung geben. D.h., der laufende Betrieb darf nicht beeinträchtigt werden.
    Hierfür muss die ÜSE in einem parallelen Pfad zum Signalpfad montiert sein. Darüber hinaus muss die ÜSE impedanzneutral zum Signalpfad eingebaut sein.

    BCO: Die Schaltungsvariante MVG verhält sich bei Überlast als "Fail-open" - das Signal bleibt verfügbar.

  • Optisch prüfbar

    RIL: Ist xxx optisch prüfbar?

    BCO: LifeCheck Überwachung

  • Zustandsanzeige

    RIL: Ist eine Funktionsanzeige (z. B. rot / grün) vorhanden, die den Status der Schutzfunktion anzeigt? (Eine Gruppenmeldung ist ausreichend)

    BCO: LifeCheck Statusanzeige

  • Montage und Wartung

    RIL: Ist der Ableiter instandhaltungsfreundlich steckbar bzw. werkzeuglos montierbar?

    BCO: secR-Technik

     

    FRAGE: das steht doch so sicher nicht in der RIL, oder? Die RIL Fragen sollten wir noch mal genau durchgehen und auf  Formulierung prüfen. :o)

ÜSE = Überspannungsschutzeinrichtung | BCO = BLITZDUCTORconnect

Ihre Ansprechpartner

Oliver Nomigkeit
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-8031
[email protected]

Stefan Benz
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-1050
s[email protected]

nach oben