Überspannungsschutz gibt Sicherheit
Spannend. Sicherheit schaffen.

Unser Zuhause braucht mehr Sicherheit

Moderne Sicherungssysteme sind komplex und basieren auf digitalen Komponenten. Sie machen nur Sinn, wenn sie jederzeit verfügbar sind, das heißt, wenn die Technik stets zuverlässig funktioniert.

Ob Alarm- und Gegensprechanlage, Zugangskontrollen oder Notrufsysteme – sie alle benötigen eine funktionierende Stromversorgung und die sichere Daten- oder Kommunikationsleitung.

Der Technik vertrauen

Als Profi wissen Sie, wie wichtig ein gut durchdachtes Schutzkonzept ist, damit Sicherheitssysteme allzeit bereit sind.

Planen Sie ihn daher den Überspannungsschutz bei Projekten frühzeitig ein und sprechen Sie Ihre Kunden rechtzeitig darauf an.

Hier die Argumente für Ihr Kundengespräch

Die Zahl der Einbrüche steigt rasant. Viele vertrauen bereits auf ein umfassendes Sicherheitskonzept für ihre Immobilie. Grundvoraussetzung für jedes Sicherheitssystem ist jedoch eine kontinuierliche Verfügbarkeit. "Einbruchsschutz und Notrufsysteme müssen immer aktiv sein", das ist die Devise.

Auch im Alter möchte jeder so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben. Technische Hilfen, Notruf- und Assistenzsystem („Ambient Assisted Living“) geben hier völlig neue Freiheiten. Damit diese Annehmlichkeiten durchgängig verfügbar sind, müssen Strom- und Telekommunikationsleitungen stets zuverlässig funktionieren. Auch bei Gewitter!

Für zuverlässige Technik.
Auf Nummer sicher gehen mit Überspannungsschutz von DEHN.

Überspannungsschutz ist also wichtig, weil ...

  • die Überwachungskamera, die elektrischen Jalousien oder die Zutrittskontrolle jederzeit zuverlässig funktionieren müssen
  • auch im Sicherheitsbereich immer mehr teure, hochwertige Technik genutzt wird und ein Ersatz schnell ins Geld geht
  • die Haustechnik, und damit auch die Sicherheitstechnik einfach von einer intakten Infrastruktur abhängen.

 

Der Vorteil für Ihren Kunden: Jederzeit ein gutes Gefühl.
Auch bei Unwetterlagen mit Gewittern kann Ihr Kunde stets auf seine Sicherheitssysteme vertrauen.

Und Sie als Fachkraft? Möchten Sie...

  • Zeit sparen und weniger Stress haben?
    Geräte von DEHN montieren Sie ganz einfach - DEHNshield ZP Basic wird ohne Werkzeug aufgerastet. Das heißt für Sie schneller beim nächsten Kunden zu sein.
  • Extra-Einsätze verhindern?
    Die hohe Ausfallsicherheit erspart Ihnen nächtliche Notfalleinsätze.
  • Störungen schneller finden?
    Bei der Fehlersuche können Sie Überspannungsschäden direkt ausschließen. Das heißt, auch hier sparen Sie Zeit.
  • Doppelte Arbeit vermeiden?
    Neuprogrammierungen von Smart Home Anwendungen sind zeitaufwendig und nervig - am besten sind sie gar nicht nötig.
  • Kompetenz zeigen?
    Im Neubau bereits Pflicht, in der Modernisierung oft übersehen: Überspannungsschutz ist Ihre Chance Beratungskompetenz zu zeigen.

Experteninfo - Praxistipps

Was baue ich wo ein?

So geht's: Konkrete Lösungen für verschiedene Typen von Wohngebäuden und Praxistipps, wo welche Geräte verbaut werden.

DEHNselect Wohngebäudekonfigurator

Mit DEHNselect Wohngebäude wählen Sie ganz unkompliziert den normenkonformen Überspannungsschutz für Ihr Projekt aus. Finden Sie hier in wenigen Schritten die benötigten Lösungen für Ihr Ein- oder Mehrfamilienhaus - egal ob Neubau, Umbau oder Modernisierung.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1750

nach oben