DEHN schützt die Ölindustrie
DEHNconcept

Fit für die Zukunft – mit standardisierten Blitzschutzlösungen an MSC-Standorten immer gut gerüstet für neue Technologien und für Erweiterungen am System oder Gebäude.

Mobile Service / Switching Center (MSC) sind strategisch wichtige Rechenzentren und damit zentrale Bestandteile der bekannten Mobilfunkgenerationen GSM, UMTS, Long Term Evolution (4G)   bis zur heutigen 5. Generation (5G). Neue technische Möglichkeiten führten in der Vergangenheit immer wieder zu Nachrüstungen auf den Dachflächen. Um die System- und Anlagenverfügbarkeit dieser zentralen Rechenzentren auch in Zukunft zu sichern, werden äußere Blitzschutzsysteme und Erdungsanlagen ständig erweitert und optimiert. Hier vereinfachen standardisierte Blitzschutzlösungen das Integrieren vorhandener und neuer System- und Anlagentechnik. Vordefinierte Schutzbereiche machen erneute Blitzschutzmaßnahmen überflüssig.

3D-Planung in der Praxis

So erfassen Sie eine komplexe Anlage digital:

  • auf Basis von 3D-Bestandsplänen
    oder
  • über das 3D-Laserscan Verfahren.

Alle Schutzbereiche werden übersichtlich und räumlich dargestellt. Auf dieser Grundlage werden alle Fangeinrichtungen präzise positioniert.

Damit Raffinerien, Gasverdichterstationen, Tanklager und GDRM-Anlagen zuverlässig geschützt sind und stets sicher laufen.

Blitzschutzkonzept mit DEHNconcept

  • DEHN schützt Raffinerien - Sonatrach
    Digitalisierung einer Anlage mit 3D-Laserscan
  • 3D-Bild DEHNconcept
    Schutzraum-Darstellung einer Verdichterstation
  • DEHN schützt Verdichterstationen
    Blitzschutz-Telemasten an einer Verdichterstation

Schritt 1 - Erfassung

Schritt 2 - Konzepterstellung

Schritt 3 - Realisierung und Abnahme

Schritt für Schritt erklärt

Schritt 1 - Erfassung

Erfassung der Anlagendaten auf Basis von Bestandsplänen oder durch 3D-Laserscan.
 

Schritt 2 - Konzepterstellung

Planung des kompletten Schutzkonzeptes durch das DEHNconcept Team.
Sie erhalten

  • Ausführungszeichnungen
  • Detailzeichnungen
  • ausführliche Beschreibungen mit Bild- und Ausführungsdokumentationen
  • Materialstücklisten.


Schritt 3 - Realisierung und Abnahme

Blitzschutzfachfirmen setzen das Blitzschutzkonzept auf Grundlage der 3D-Planung um.
Nach der Montage erfolgt die Abnahme durch eine zertifizierte Blitzschutzfachkraft für Ex-Bereiche. Das Abnahmeprotokoll ist Bestandteil des Explosionsschutzdokumentes.

 

Ihre Vorteile mit DEHNconcept

Material sparen – Montageaufwand verringern

Je präziser die Berechnung ist, wo wieviele Fangstangen benötigt werden, umso genauer kann der Materialbedarf kalkuliert werden. Über die 3D-Visualisierung zeigt sich schnell, wo bestehende Gebäudeteile als Element des Schutzkonzept dienen können.

 

Einkauf vereinfachen

Je genauer die Materialstücklisten und die Detailzeichnungen, umso einfacher und schneller der Einkauf.

 

Gut aufgestellt für Nachrüstungen

Alle zukünftigen Erweiterungen, Um- und Anbauten werden sukzessive im 3D-Modell erfasst. Ihr Modell ist damit immer auf dem neuesten Stand.

Ihre Vorteile mit 3D-Laserscanning

Sie brauchen Pläne einer besonders komplexen Anlage?

Die Laser-Messtechnik erfasst alle baulichen Details und bietet Ihnen schnell ein präzises Aufmaß Ihrer Gebäude und Anlagenteile im digitalen 3D-Modell.

Einfache Vorbereitung
Sie müssen keine Pläne Ihrer Anlage zur Verfügung stellen. Auch das aufwändige Nachkonstruieren anhand von Bestandsplänen sparen Sie sich.
 

Ihre Anlage läuft weiter
Die Digitalisierung Ihrer Anlage erfolgt im laufenden Betrieb. Auch Ex-Bereiche werden problemlos gescannt.
 

Vielseitig verwendbar
Das 3D-Modell aus dem Laserscan ist die optimale Grundlage für eine präzise 3D-Blitzschutzplanung. Darüber hinaus kann sie für viele weitere Planungszwecke verwendet werden.

Contact

So erreichen Sie uns:

Team DEHNconcept

Telefon: +49 9181 906 1600

Fax: +49 9181 906 1219

nach oben